Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Paikalla tapahtuva suunnittelu kemianteollisuuden projektien avuksi

Endress+Hauserin kenttälaiteasiantuntijat mukaan tukemaan tiimiäsi projektin koko elinkaaren ajan

Paikalla tapahtuvan suunnittelun tarpeellisuus on vilkas keskustelunaihe kemian ja petrokemian alan yrityksissä mittavia projekteja aloitettaessa. Tällaiset projektit saattavat olla todella haastavia ja edellyttää läheistä yhteistyötä osakkeenomistajien kanssa, pitävää suunnittelua ja optimaalisia teknisiä valintoja. Riskit on minimoitava, aikataulujen on pidettävä ja budjetteja on kunnioitettava. Projektiin mukaan otettu Endress+Hauserin asiantuntija voi tukea projektitiimejä merkittävällä tavalla kaikissa kenttälaitteisiin liittyvissä asioissa.

Miten voimme auttaa

Endress+Hauser tarjoaa erittäin kokeneiden asiantuntijoiden apua paikan päällä tapahtuvan yhteistyön toteuttamiseen ja kemian- tai petrokemianteollisuuden projektien tueksi. Asiantuntijoidemme kenttälaiteosaaminen auttaa projektitiimejä optimoimaan kaikki vaiheet aina projektin teknisestä suunnittelusta toimeenpanoon ja operointiin saakka.

  • Luotettava kumppani kenttälaiteratkaisujen optimointiin erilaisten sovellusten osalta

  • Kokenut ja ammattimainen projektituki varmistaa johdonmukaisuuden ja välttää epäselvyydet

  • Paikan päällä tapahtuva läheinen yhteistyö asiantuntijoidemme kanssa

  • Ongelmien nopea ratkaisu projektien aikataulun varmistamiseksi

  • Suora yhteydenpito sekä ylivertaiset prosessit, menetelmät ja työkalut parantavat tehokkuutta ja vähentävät riskejä

Applications

Varma teknisen suunnitteluvaiheen tuki

Kemian- ja petrokemianteollisuuden uusia ja mutkikkaita projekteja suunniteltaessa yritykset saattavat epäröidä ulkopuolisten asiantuntijoiden mukaan ottamista suoraan ohjelmatiimiin. Epäröintiä saattaa esiintyä etenkin koordinaation, kommunikaation ja tiimiyttämisen suhteen.

Varma teknisen suunnitteluvaiheen tuki
Our Solution

Vankkaan perustaan nojautuvan paikan päällä tapahtuvan suunnittelun edut saattavat olla hyvinkin vakuuttavat. Endress+Hauser varmistaa selkeän tiimiyttämisen heti alusta alkaen.

  • Solmi kolmipuolinen sopimus yrityksesi, suunnittelutiimisi ja Endress+Hauserin välillä toimintojen selkeyttämiseksi

  • Ota Endress+Hauserin asiantuntijat suoraan mukaan suunnittelutiimiisi, jotta yhteistyö paikan päällä toimii sujuvasti

  • Valitse oikeat kenttälaitteet saumattoman käyttöönoton tueksi

Toteutusvaiheen tuki paikan päällä

Paikan päällä tapahtuvan suunnitteluavun käyttö varmistaa läheisen yhteistyön ulkopuolisten asiantuntijoiden ja tiimisi välillä projektin menestyksen varmistamiseksi. Kriittisiä asioita ovat haasteiden nopea ratkaisu, teknisten kysymysten tarkka käsittely ja luotettavan tiedon saanti.

Toteutusvaiheen tuki paikan päällä
Our Solution

Endress+Hauserin asiantuntijat ovat aina apunasi.

  • Parhaiden käytäntöjen suosittelu ja sopivan teknologian määrittely käyttökohteen mukaan

  • Teknisten kysymysten selvittäminen ja haasteiden nopea ratkaisu paikan päällä olevan asiantuntija-avun ansiosta

  • Ota täysi hyöty irti Endress+Hauserin työkaluista ja palveluista, esimerkkeinä keskussuunnittelualusta, sarjamuotoinen oheislaiteväylä (SPI) ja laitoksen laitehallintajärjestelmä

Luotettavaa kumppanuutta alusta loppuun

Kemian- ja petrokemianalan projektit saattavat olla pitkäaikaisia prosesseja teknisestä suunnittelusta aina toteutukseen ja operointiin saakka. Läheinen, luotettava ja johdonmukainen tuki on tällöin aivan oleellinen.

Luotettavaa kumppanuutta alusta loppuun
Our Solution

Endress+Hauserin asiantuntijan ottaminen mukaan projektiin tukee projektia koko sen keston ajan.

  • Varmista yhteistyökumppanin avulla suunnittelun hyväksyntäprosessin oikea suorittaminen

  • Mittalaitteisiin liittyvä vastuu yhdessä paikassa – suunnittelusta hankintaan ja käyttöönottoon

  • Ota kriittiset sovellukset käyttöön luottamuksella, paikan päällä olevan suoran tuen avulla

Paranna projektiaikataulujen pitävyyttä

Endress+Hauser on kumppanisi kaikissa projektin vaiheissa! ©Endress+Hauser

Paikan päällä laitoksessa yhdessä projektitiimin kanssa työskentelevä asiantuntijainsinööri säästää aikaa valikoimalla juuri oikeat mittalaitteet.

Edut

Menestyksesi on päätavoitteemme. Asiantuntijamme tukevat projektitiimiäsi paikan päällä syvällisen osaamisensa ja projektinhallintakokemuksensa avulla, olivatpa kemianteollisuuden projektisi miten laajamittaisia tahansa tai osallistuipa niihin miten monta laitekumppania tahansa. Saat tarvitsemaasi tukea projektien riskien pienentämiseksi teknisestä suunnittelusta aina toteutukseen saakka.

  • 90 %

    projektin aikana esille nousevista kysymyksistä pystytään hoitamaan heti suoraan, kun käytettävissä on paikan päällä oleva asiantuntijainsinööri, perinteiseen tapaan verrattuna.

  • 10 päivää

    ajansäästöä syntyy ottamalla yksi asiantuntijoistamme mukaan projektitiimiinne projektin kattaessa 1 000 tagia perinteiseen tapaan verrattuna.

  • 25 000 US$

    säästyy varaosissa, kun käytät meitä MIV-kumppanina mittalaiteprojektin arvon ollessa 700 000 $

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat