Kemikaalien turvallinen ja tehokas varastointi ja kuljetus
Pienemmät terveys-, omaisuus- ja ympäristöriskit vaarantamatta kuitenkaan saatavuutta ja tehokkuutta
Kemikaalien ja muiden vaarallisten aineiden varastointi ja kuljetus voivat väistämättä aiheuttaa mahdollisia riskejä. Lisäksi tiedämme menneisyydestä, että mikään onnettomuus ei rajoitu pelkästään taloudellisiin vaikutuksiin, vaan sillä on myös korvaamattomia seurauksia ihmiselämälle ja luonnolle. Tällaisten riskien välttäminen tiukoilla turvallisuustoimilla samalla, kun varmistetaan toiminnan tehokkuus ja laitoksen käytettävyys, on nykypäivän kemianteollisuuden suurin haaste kautta maailman.
1 500
vuosittaista vaarallisten aineiden kuljetusta
voidaan välttää käyttämällä asiantuntemustamme ja tuotevalikoimaamme, jolloin riskit vähenevät ja turvallisuus paranee merkittävästi.
Endress+Hauserin mittava tuotevalikoima vaarallisten aineiden prosessoinnista aina niiden varastointiin saakka tukee sinua turvajärjestelmän jokaisessa vaiheessa. Näin voit selvitä ristiriitaisistakin vaatimuksista laitoksen tehokkuuden sekä toisaalta ihmisten ja ympäristön turvallisuuden välillä.
Sertifioidut turvallisuusinsinöörit ja hallintajärjestelmät
Kansainvälisesti tunnustetut standardit ja suositukset täyttyvät: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML
Yhtenäinen toiminnallinen turvallisuus suunnittelukonseptien avulla yksinkertaista ja turvallista käyttöä varten
Sovellukset
Säiliön pinnanmittaus
Säiliön ylitäyttö voi osoittautua paitsi kalliiksi myös vaarantaa luottamuksen ja maineen. Säiliöiden pintojen tarkka valvonta on keskeisen tärkeää ja se edellyttää edistyksellisiä mittausteknologioita.
Meidän kenttäosaamisemme
Tarkkaan ja luotettavaan pinnanvalvontaan suunniteltu tuotevalikoimamme mahdollistaa vaarallisten aineiden täydellisen hallinnan ja vähentää vuotoriskiä:
Estä ylitäytöt ja varmista nesteiden tarkka pinnanmittaus vikaturvallisella Liquiphant-pintakytkimellä, joka täydentää asennettuja mittausjärjestelmiä
Paranna turvallisuutta ja tehokkuutta jatkuvalla itsevalvonnalla, sisältäen älykkään varmennustestauksen napin painalluksella ilman asennuksen purkamista - jopa 12 vuoden testausväli
Viallinen pintamittari ei välttämättä pysty hälyttämään varastosäiliön käyttäjää siitä, että säiliö on täyttymässä vaaralliselle tasolle. Itsenäinen, automaattinen ylitäytön estojärjestelmä auttaa luotettavasti havaitsemaan, ilmaisemaan ja estämään kemikaalien tai petrokemian tuotteiden varastojärjestelmien vaarallista ylitäyttöä.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauser tarjoaa älykkäät ja luotettavat järjestelmät varastosäiliöiden ja konttien valvontaan:
Säästät aikaa, kun useita säiliöitä voidaan täyttää samanaikaisesti turvallisesti
Säiliön kapasiteetti kasvaa, koska reagointiaika toiminnan katkaisemiseen lyhenee
Vähennä samanaikaiseen täyttöön kuluvaa aikaa ja vaivaa automatisoidun etätestauksen avulla (16 säiliötä alle 5 minuutissa)
Bensiinin, metanolin ja muiden vaarallisten aineiden lastaaminen ja purkaminen on mutkikas ja potentiaalisesti vaarallinen operaatio, jossa välittömällä lähialueella vallitsee tulipalon ja räjähdysten riski.
Meidän kenttäosaamisemme
Coriolis-mittausperiaatteemme on tilavuusvirtausmittareihin verrattuna tarkka ja turvallinen menetelmä vaarallisia aineita lastattaessa.
Varmista kauppatapahtumien lainsäädännön täyttyminen käyttämällä lastausmittausjärjestelmiä (LMS), jotka on suunniteltu ja sertifioitu mittalaitedirektiivin (MID) mukaan
Vähemmän laskutusvirheitä erittäin tehokkaiden Coriolis Promass -mittareiden ansiosta
Pienemmät painehäviöt kuin tilavuusvirtausmittareilla
Käy läpi nämä prosessikartat ja tutustu yksityiskohtaisesti, miten voit parantaa kemikaalisäiliöiden turvallisuutta varastointialueilla.
Edut
Laitoksen turvallisuus ja tuottavuus ovat kriittisiä asioita, joissa tarvitaan luotettavaa, ei lyhytaikaisia voittoja vaan kestäviä asiakassuhteita hakevaa kumppanuutta. Meillä on yli 60 vuoden kokemus. Tänä aikana olemme toimineet monessa asiassa uranuurtajina - olemme kasvaneet toimialasi mukana. Mittalaitteemme ja ratkaisumme täyttävät asianmukaiset, kemikaalien turvallisen varastoinnin ja kuljetuksen turvallisuusstandardit.
Yli 17 vuotta
standardin IEC 61508 (laatu, turvallisuus ja luotettavuus) mukaista toiminnallista turvallisuutta.
> 90 %
aikaasi säästyy, kun testaat turvallisuutta valvovaa järjestelmää automaattisella ylitäytön estojärjestelmällä. Perinteisellä menetelmällä aikaa kuluu 4 tuntia per säiliö.
Yli 4,8 miljoonaa
värähtelypintakytkintä nesteille on asennettu maailmanlaajuisesti.
Tilavuusvirtausmittareiden kunnossapitokustannukset ja mittausvirheet nousivat kelpaamattomalle tasolle. Arkema vaihtoi näiden täyttöasemilla olevien virtausmittareiden tilalle massavirtausmittarit.
Vesi, juomat, maitotuotteet, kemikaalit ja lääkkeet on analysoitava joka päivä. Valitse prosessitarpeisiisi parhaiten sopiva laite kattavasta tuotevalikoimastamme.
Virtausmittaus
Virtausmittaus
Vesi, maakaasu, höyry, mineraaliöljy ja kemikaalit ovat esimerkkejä nesteistä, joita on mitattava päivästä toiseen. Valitse prosessisi tarpeisiin parhaiten sopiva virtausmittari.
Pintamittaus
Pintamittaus
Jatkuva nesteiden ja kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaus ja täyttötason tunnistus
Painemittaus
Painemittaus
Tehokkaat mittalaitteet prosessipaineelle, paine-erolle, pinnalle ja virtaukselle.
Ohjelmistoratkaisut
Ohjelmistoratkaisut
Tarvittavien mittaus- ja järjestelmäteknologioiden lisäksi tarjoamme kaikille teollisuudenaloille myös sopivat ohjelmistotyökalut, joilla toimintaprosessisi hyödyntävät koko potentiaalinsa.
Järjestelmätuotteet
Järjestelmätuotteet
Applikaattori
Lämpötilamittaus
Lämpötilamittaus
Prosessiteollisuuden lämpötilamittarit ja lähettimet
Related Stories
Safety
Prosessiturvallisuus kemianteollisuudessa ja vahva käyttöaste
Varmista tuottavuus ja tehokkuus standardien mukaisella prosessiturvallisuudella, jota määrittävät luotettavat mittaukset.
Luota asiantuntijakumppaniin, joka auttaa yrityksesi parhaaseen suorituskykyynsä
Elintarvike- ja juomateollisuus: Luota laatuun
Elintarvike- ja juomateollisuus: Luota laatuun
Olemme yhteistyökumppanisi, jonka avulla täytät globaalit hygieniasäädökset, varmistat tasalaatuisen tuotannon ja laitoksesi käytettävyyden samalla, kun resursseja säästyy ja kustannukset pienenevät.
Vesi ja jätevesi: Suojaa – Säilytä – Paranna
Vesi ja jätevesi: Suojaa – Säilytä – Paranna
Endress+Hauser auttaa sinua saavuttamaan toimintatavoitteesi koko vedenkierron ajan yhdistämällä innovatiivisen valikoiman mittalaitteita, asiantuntijapalveluita ja alan asiantuntemusta.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.