Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Lämpötilamittarit vaativaan käyttöön ankarissa olosuhteissa

Lämpötilamittarit vaativaan käyttöön

Lämpötilamittarit vaativaan käyttöön ankarissa olosuhteissa

Prosessilämpötilojen turvallinen monitorointi haastavissa sovelluksissa esimerkiksi öljy- ja kaasuteollisuudessa.
Kestävät lämpötilamittarit on suunniteltu käytettäväksi vaativissa ja turvallisuuden kannalta oleellisissa sovelluksissa, esim. kemianteollisuudessa, öljy- ja kaasualalla ja energiateollisuudessa. Eri sertifikaattien ja testien ansiosta lämpötilamittarit täyttävät vastaavat turvallisuusvaatimukset. Lämpötilamittareiden käyttö tuo suurempaa tarkkuutta ja luotettavuutta suoraan johdotettuihin antureihin verrattaessa.

14 Tuotteet
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Lämpötilamittarit vaativaan käyttöön

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuoteominaisuuksien perusteella. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.

Tuotevalikoiman kuvaus

Vaativaan käyttöön tarkoitettujen lämpötilamittareiden suuri tuotevalikoima sisältää:

  • Lämpötilamittarit näytöllä tai ilman
  • Kierteiset, puristuskiinnitteiset ja laipalliset prosessiliitännät
  • Laipalliset tai laipattomat valmissuojataskut
  • Lämpötilamittarit, jotka kierretään kiinni olemassa olevaan suojataskuun
  • Sauvaterässuojataskut
  • Lämpötilamittarit ilman suojataskua - suoraan kontaktiin väliaineen kanssa

Prosessiautomaatiossa lämpötilanmittauksessa kaksi mittausperiaatetta ovat vakiintuneet standardeiksi:

RTD - vastuslämpötila-anturit: mittausperiaate

RTD-anturi muuntaa sähkövastuksen lämpötilan muutoksella. Ne soveltuvat lämpötilojen -200 °C...noin 600 °C mittaukseen ja erottuvat korkean mittaustarkkuuden ja pitkäaikaisen vakauden ansiosta. Yleisimmin käytetty anturielementti on Pt100. Endress+Hauserin RTD-anturit täyttävät vakiona IEC 60751:n tarkkuusluokan A.

TC - termoparit: mittausperiaate

Termopari on komponentti, joka on valmistettu kahdesta eri metallista. Metallit on liitetty toisiinsa yhdestä päästä. Sähköjännite (sähköelektrinen voima) aiheutuu Seebeckin ilmiöstä avoimessa päässä, jos liitäntä ja vapaat päät altistuvat eri lämpötiloille. Niin kutsuttujen termoparien vertailutaulukoiden (katso IEC 60584) avulla voidaan päätellä liitännän (mittausliitoksen) lämpötila.

Termoparit soveltuvat lämpötilanmittaukseen lämpötila-alueella 0 °C...+1800 °C. Ne erottuvat nopean vasteajan ja korkean tärinävastuksen ansiosta.

Edut

  • Erittäin tarkka kaikilla lämpötilan toiminta-alueilla
  • Hyväksynnät: ATEX (EEx i.a., EEx d ja pölyräjähdyssuojaus), CSA (IS, NI, XP ja DIP)
  • Saatavana olevat materiaalitestisertifikaatit: NACE-standardi MR0175, tunkeumaväritestaus, läpivalaisutestitodistus, heliumin vuototesti, painetesti jne.
  • Suojataskulaskenta: suojataskulaskenta ASME PTC 19.3:n ja DIN 43772:n mukaan käyttäen asiakaskohtaisia paine-, lämpötila- ja virtausnopeusarvoja