Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Kaapelianturit ja lämpötila-anturit eri sovelluksiin

Kaapelianturit

Kaapelianturi eri sovelluksiin

Kompaktit RTD- ja TC-lämpötilamittarit, joissa on kiinteä liitäntäjohto tai ruuviliitäntä. Kustannustehokkaat anturit soveltuvat moniin prosesseihin ja laboratoriosovelluksiin.
Kaapelianturi on helppo asentaa ja sen toimintavarmuus on erinomainen luotettavan ja tarkan lämpötilamittauksen ansiosta kaikissa yleisimmissä prosesseissa.

5 Tuotteet
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Kaapelianturit

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.

Tuotevalikoiman kuvaus

Kaapelianturit soveltuvat erityisen hyvin lämpötilan mittaukseen koneissa, laboratoriovarusteissa ja laitoksilla, joilla käytetään kaasumaisia tai nestemäisiä väliaineita kuten ilma, vesi, öljy jne.
Ilman lisäsuojataskua anturin vaippa on suorassa kosketuksessa prosessiväliaineeseen. Näin kaapelianturi voi havaita nopeatkin lämpötilamuutokset nopeasti ja tarkasti.

Prosessiautomaatiossa lämpötilanmittauksessa kaksi mittausperiaatetta ovat vakiintuneet standardeiksi:

RTD - vastuslämpötila-anturit: mittausperiaate

RTD-anturi muuntaa sähkövastuksen lämpötilan muutoksella. Ne soveltuvat lämpötilojen -200 °C...noin 600 °C mittaukseen ja erottuvat korkean mittaustarkkuuden ja pitkäaikaisen vakauden ansiosta. Yleisimmin käytetty anturielementti on Pt100. Endress+Hauserin RTD-anturit täyttävät vakiona IEC 60751:n tarkkuusluokan A.

TC - termoparit: mittausperiaate

Termopari on komponentti, joka on valmistettu kahdesta eri metallista. Metallit on liitetty toisiinsa yhdestä päästä. Sähköjännite (sähköelektrinen voima) aiheutuu Seebeckin ilmiöstä avoimessa päässä, jos liitäntä ja vapaat päät altistuvat eri lämpötiloille. Niin kutsuttujen termoparien vertailutaulukoiden (katso IEC 60584) avulla voidaan päätellä liitännän (mittausliitoksen) lämpötila.

Termoparit soveltuvat lämpötilanmittaukseen lämpötila-alueella 0 °C...+1800 °C. Ne erottuvat nopean vasteajan ja korkean tärinävastuksen ansiosta.

Edut

  • Erinomainen monikäyttöisyys käyttäjäkohtaisten upotuspituuksien ja mukautuvien prosessiliitäntöjen ansiosta
  • Nopea vasteaika
  • Kustannustehokas