Yhdyskäytävät ja modeemit, nopea ja helppo pääsy kenttälaite- ja verkkotietoihin
Yhdyskäytävät ja modeemit ovat järjestelmäkomponentteja, jotka tarjoavat nopean pääsyn kenttälaite- ja verkkotietoihin. Modeemilla protokolla voidaan muuntaa, esim. HART/USB tai FF/Bluetooth, ja käyttää kädessä pidettävällä konfiguraattorilla tai tietokoneella. Yhdyskäytävä tarjoaa rinnakkaisen verkkoliitännän esim. laitekonfigurointiohjelmistolle (FieldCare). Protokollan muuntamisen lisäksi yhdyskäytävä tarjoaa lisätoimintoja, esim. verkon ja laitetilan valvonnan, joita voidaan tarkastella vakiomallisella verkkoselaimella.
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuoteominaisuuksien perusteella. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
Fieldgate SFG500 ja muistikortti Fieldgate Module SFM500 toimivat yhdessä tarjotakseen edistyksellisen älykkäiden laitteiden tilan valvonnan PROFIBUS-verkossa.
Tyypillinen yhdyskäytäväarkkitehtuuri (Fieldgate SFG500)
Toimintaperiaate
Modeemit ja yhdyskäytävät tarjoavat protokollan muunnoksia, jolloin tietokoneiden tai kädessä pidettävien laitteiden ohjelmisto pystyy keskustelemaan suoraan kenttälaitteiden kanssa. Modeemi tarjoaa point-to-point -kytkennän: kenttälaitteen yhdestä päästä toiseen, riippuen modeemista, USB-tietokoneportista tai langattomasta Bluetooth-rajapinnasta. Yhdyskäytävä on järjestelmäkomponentti ja liittää tietokoneen Ethernet-portin mihin tahansa kenttäväylälaitteeseen verkossa. Laitekonfigurointiohjelmisto tai verkkoselain tietokoneessa ohjaa laitteeseen pääsyä.
Edut
Helppo liitäntä kentällä oleviin laitteisiin
Helppo ja nopea kenttälaitteiden käyttöönotto
Verkko- ja laitetilan valvonta (yhdyskäytävät)
Tiivistetty laitediagnoosi NAMUR NE 107 -standardeista (yhdyskäytävät)
Etävalvonta ja kunnossapito verkkoselaimella (yhdyskäytävät)
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.