Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

iTHERM TrustSens itsekalibroiva hygieeninen RTD-anturi

Palkittu RTD-anturiteknologia vähentää riskejä ja parantaa prosessiturvallisuutta hygieniasovelluksissa

Endress+Hauser on kehittänyt maailman ensimmäisen itsekalibroivan lämpötila-anturiteknologian, joka on suunniteltu etenkin sellaisiin hygieniasovelluksiin, joissa vaaditaan lääkeviraston säädösten ja hyvien tuotantotapojen ehdotonta täyttymistä. Anturiyksikköön on yhdistetty perinteinen Pt100 RTD -anturi ja äärimmäisen tarkka kiintopiste-referenssielementti, jossa hyödynnetään Curien pistettä kalibrointisignaalin tuottamiseen. Palkittu teknologia auttaa minimoimaan riskejä ja mittauksen epävarmuutta kriittisissä prosesseissa.

iTHERM Kuva TrustSens-anturista, johon on integroitu referenssielementti ©Endress+Hauser
iTHERM TrustSens-lämpötila-anturi ©Endress+Hauser

Edut

  • Jo rakenteensa ansiosta luotettava, täsmällinen ja tarkka:

    Mittausketjun toistettavuus ja jäljitettävyys

    Integroitu fyysinen referenssi Pt100 RTD -anturin ohella

    Anturin ja lähettimen täydellinen yhteensopivuus korkeimman mittaustarkkuuden saavuttamiseksi

  • Saumaton järjestelmäintegraatio:

    4...20 mA -lähtö ja HART®-protokolla, lisävarusteinen Bluetooth® ja WirelessHART® (edellyttää FieldPort SWA50)

    Kalibroinnin monitorointi Memograph M RSG45 -Data Managerilla saatavana -tuotepaketissa

    Siemens SIMATIC ET 200SP -järjestelmäintegraatio

  • Riippumattomien instituutioiden sertifioima:

    TÜV, Ilmenaun tekninen yliopisto

  • Tehdaskalibrointisertifikaatti

    Curie-pistesertifikaatti integroiduille kiintopistereferensseille

  • Kompakti koko:

    Itsekalibroiva miniatyyrianturielementti (3 mm anturiosa, 6 mm suojatasku) kompaktissa laitekotelossa

Integroidun HART®-lähettimen ja Heartbeat Technologyn yhteydessä iTHERM TM371 ja TM372 ovat maailman ensimmäiset RTD-anturiyksiköt, joissa on täysin automatisoitu itsekalibrointiominaisuus paikan päällä tapahtuvaan kalibrointiin. Tämä patentoitu innovaatio on testattu laajalti ja verifioitu niin laboratorioissa kuin kenttäkokeissakin. Tulosten on todettu ylittävän odotukset mittaustarkkuuden ja -vakauden osalta, kun asiakkaat kautta maailman siirtyvät uuden teknologian käyttöön.