Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
pH-anturit ja -lähettimet kaikille teollisuudenaloille

pH-anturit ja -lähettimet

Tuotteet korkealaatuiseen pH:n mittaukseen kaikilla teollisuudenaloilla

Yli 30 % kaikista laatuun liittyvistä prosessimittauksista liittyvät pH:n mittaukseen. Tästä syystä luotettavat pH-anturit ja -lähettimet ovat erittäin tärkeitä laitoksen toiminnan optimoinnille ja prosessiturvallisuudelle. Tarjoamme kattavan tuotevalikoiman kaikkiin olosuhteisiin, kuten vakaisiin prosesseihin, nopeasti muuttuviin väliainekoostumuksiin, tahmealle väliaineelle, räjähdysvaarallisille alueille tai hygieniasovelluksiin. Tutustu ISFET-, emali- tai lasi-pH-antureihin, lähettimiin, armatuureihin ja kalibrointiratkaisuihin napsauttamalla alla olevaa painiketta.

106 Tuotteet
Filter

You've viewed 8 of 32 products

pH-anturit ja -lähettimet

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.

Miten pH-elektrodit valitaan

pH-antureita ja -lähettimiä käytetään useilla teollisuudenaloilla, kuten kemianteollisuudessa, veden- ja jätevedenkäsittelyssä, elintarviketeollisuudessa, lääketeollisuudessa, voimalaitoksissa, raaka-aineteollisuudessa ja öljy- ja kaasualalla. Antureiden valinta riippuu sovelluksesta. Valitse lasianturin kalvo ja viitejärjestelmä tarpeittesi mukaan. Käytä ISFET-antureita, kun lasi ei saa rikkoutua tai väliaine sisältää suuria määriä orgaanisia liuotteita. Käytä emaliantureita, kun tarvitaan pitkäaikaista vakautta ja mahdollisimman vähäistä huoltoa.

pH:n mittaus lasielektrodeilla ja emalielektrodeilla

pH-arvoa käytetään nesteen happamuuden tai emäksisyyden mittausyksikkönä. Lasielektrodien pH:ta mittaava osa on lasikupu, joka syöttää väliaineen pH-arvosta riippuvan sähkökemiallisen potentiaalin. Tämä potentiaali aikaansaadaan, kun pienet H+ -ionit pääsevät kalvon ulkokerroksen läpi, kun taas suuremmat, negatiivisesti varautuneet ionit jäävät edelleen liuokseen.


Lasiset pH-anturit sisältävät integroidun Ag-/AgCl-viitejärjestelmän, joka toimii tarvittavana viite-elektrodina. pH-arvo lasketaan viitejärjestelmän ja mittausjärjestelmän potentiaalisesta erosta Nernstin yhtälöllä. pH-anturimme ja -lähettimiemme lineaarinen suorituskyky on erinomainen erittäin laajalla pH-välillä!

Emali-pH-elektrodien mittausperiaate osa samanlainen kuin lasisten pH-antureiden vastaava periaate, sillä erotuksella, että pH:ta mittaava osa on emalia.

pH:n mittaus ISFET-elektrodeilla

pH-arvo mitataan ioniselektiivisellä kanavatransistorilla (ISFET). Se on yksinkertainen transistori, jossa lähde ja nielu on erotettu pohjasta puolijohteella. Väliaineen vetyionit kertyvät tänne. Tuloksena oleva positiivinen varautuminen ulkopuolella "heijastuu" pohjan sisälle, jossa negatiivinen lataus ilmenee. Tämä tekee puolijohdekanavasta johtavan. Mitä enemmän pohjaan kertyy H+ -ioneita, sitä suurempi virtaus pääsee virtaamaan lähteen ja nielun välillä.

Edut

  • pH-anturit ja lähettimet täyttävät kaikki vaatimukset perustoiminnoista aina monikanava- ja moniparametrimittaukseen.
  • Tarjoamme pH-puskuriliuoksia, pH-liuoksia ja pH-standardeja äärimmäisen tarkkaan pH:n kalibrointiin. Ne valmistetaan omassa vakituisessa kalibrointilaboratoriossa, joka on onnistuneesti läpäissyt saksalaisen akkreditointipalvelun (DAkkS) vaativan akkreditoinnin.
  • Erityyppiset elektrodit kattavat kaikenlaiset kalvot ja viitejärjestelmät, likaa hylkivistä PTFE-kalvoista erittäin herkkiin, aukkojen tukoksia estäviin keraamisiin kalvoihin.
  • Tarjoamme pH-armatuureja kaikkien alojen sovelluksiin: kiinteästi asennettavat armatuurit, upotusarmatuurit, virtausarmatuurit ja sisäänvedettävät armatuurit.
  • Automaattiset kalibrointi-, säätö- ja puhdistusjärjestelmät varmistavat pH-antureiden ja -lähettimien optimaalisen suorituskyvyn kemiallisissa prosesseissa, lääkkeiden valmistuksessa ja hygieniasovelluksissa.

Ladattavat tiedostot