Innovatiivinen lämpötilan mittaus - iTHERM StrongSens

Vaativia mittalaitteita edellyttäville laitoksille, joissa on esimerkiksi turbiineja ja kompressoreja

Käyttäjä voi luottaa tärinälle altistuville laitoksille suunniteltuun iTHERM StrongSensiin. Iskun- ja tärinänkestävyys > 60 g (testattu: 63 g). StrongSens "tehopakkausta" voi käyttää lämpötilassa -50 °C...+500 °C. Lämpömittarit, joissa on iTHERM StrongSens -teknologia, ovat ihanteellinen ratkaisu öljy- ja kaasuteollisuudelle, kemianteollisuudelle, energiantuotantoalalle, elintarviketeollisuudelle sekä biotieteille.

iTHERM TS111 StrongSens Pt100 -anturi ©Endress+Hauser
Omnigrad M TR10 modulaarinen RTD-lämpömittari ©Endress+Hauser
Omnigrad S TR66 Ex d RTD -lämpömittari ©Endress+Hauser
iTHERM TM411 RTD -lämpömittari ©Endress+Hauser

Edut

  • Kustannukset alenevat

  • Huolto- ja seisokkiajat lyhenevät

  • Elinkaarikustannukset pienenevät

  • Tuotteiden laadunvarmistus

  • Prosessit ovat mahdollisimman turvallisia ja prosessisyklit optimoituja

Tuotannon tehostaminen on koko ajan tärkeämpää. Koska lämpötilan mittaus on prosessiautomaation eniten käytetty mittaparametri, se on potentiaalinen prosessien optimointikohde. Ainutlaatuisen teknologiansa ansiosta tämä laiteryhmä tarjoaa asiakkaille merkittävää lisäarvoa lyhentämällä huolto- ja seisokkiaikoja tuotantolaitoksissa, tuotteiden laadunvarmistuksella ja maksimoimalla prosessiturvallisuuden.