Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kertakäyttöinen virtausmittaus biotekniikan alalla Proline Promass U 500:lla

Suuri tarkkuus ja uusia mahdollisuuksia monipuolisen Coriolis-mittausteknologian sekä teollisuuden kattavan vaatimustenmukaisuuden ansiosta

Kertakäyttöinen virtausmittaus biotekniikan alalla Proline Promass U 500:lla

Bioteknisten prosessien nopeuttaminen

Uusien vaikuttavien aineiden kehittäminen on yhä monimutkaisempaa. Biolääketeollisuuden alalla joustavien ja dynaamisten solu- ja geenihoitojen, mRNA-teknologioiden ja yksilöllisten hoitojen merkitys kasvaa. Ketterät tuotantomenetelmät ja älykkäät teknologiat auttavat biolääketeollisuuden valmistajia reagoimaan tehokkaammin markkinoiden dynamiikkaan ja tuomaan innovaatioita nopeammin markkinoille. Tästä syystä kertakäyttöisiä järjestelmiä käytetään yhä useammin vaativissa prosesseissa.

Kertakäyttöinen mittalaitteisto ei ole uusi trendi bioteknologiassa, mutta Proline Promass U 500:n myötä esiin nousee täysin uusia mahdollisuuksia. Ensimmäinen hyvien tuotantotapojen mukainen kertakäyttöinen Coriolis-virtausmittari mahdollistaa taloudellisten ja turvallisten kertakäyttöisten järjestelmien käytön sekä erissä että jatkuvissa tuotantoprosesseissa. Promass U 500 tuottaa ensiluokkaiset mittausarvot, käyttöönotto säästää aikaa, käyttö on yksinkertaista ja joustavaa.

Proline Promass U 500 ja kertakäyttöinen pussi ©Endress+Hauser
Proline Promass U 500 ja kertakäyttöinen pussi

Monikäyttöinen versus kertakäyttöinen

Kertakäyttöisten järjestelmien suurimpia etuja monikäyttöjärjestelmiin verrattuna ovat paitsi suurempi joustavuus ja minimoitu ristikontaminaation riski, myös lyhyemmät tuotantoajat ja merkittävästi pienemmät investointikustannukset. Lisäksi monimutkaisia ​​puhdistus- ja sterilointiprosesseja (CIP ja SIP) ei enää tarvita, mikä alentaa puhdistus- ja energiakustannuksia.

Käyttäjän näkökulmasta "ihanteellisessa" kertakäyttöisessä mittalaitteessa tulisi olla seuraavat ominaisuudet:

  • Saumaton integrointi olemassa olevaan digitaaliseen infrastruktuuriin
  • Esikalibroitu ja käyttövalmis ilman manuaalista puuttumista
  • Yhteensopiva asiakkaiden ja sääntelyviranomaisten vaatiman ei-invasiivisen kalibroinnin ja eheystestauksen kanssa
  • Mittauksen laatu vastaa perinteistä monikäyttöistä anturitekniikkaa tai on sitä parempi
Proline Promass U 500 - kertakäyttöinen Coriolis-mittausputki ©Endress+Hauser

Kertakäyttöisyys biotieteissä

Biolääketeollisuus on viime vuosina yhä enemmän luottanut joustavaan valmistukseen muuttuviin tuotantovaatimuksiin vastaamisessa. Tämä muutos on johtanut kertakäyttöisen teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon, mikä mahdollistaa toiminnan nopean skaalauksen kliinisistä kokeista ja pienistä eristä tavanomaisiin suuriin, jopa 2 000 litraisiin eriin. Lisäksi kertakäyttöteknologia on kehittynyt merkittävästi, ja uudet järjestelmät parantavat tuottavuutta ja mukautumiskykyä, ja niiden suunnittelu on optimoitu skaalattavia joustavia tiloja varten.

Kertakäyttöisten komponenttien toistuvista hankinnoista aiheutuvat kustannukset kompensoivat yleensä enemmän kuin puhdistuksen, steriloinnin, validoinnin, niihin liittyvän ajanhukan ja monikäyttölaitosten aiheuttaman vähäisemmän joustavuuden. Kertakäyttöiset järjestelmät ovat siksi nyt olennainen osa modernia biolääketeollista valmistusta, erityisesti eläinsoluviljelmiin perustuvien tuotteiden kehittämisessä ja valmistuksessa. Tämä muutos avaa uusia mahdollisuuksia kehittyneissä hoidoissa, kuten solu- ja geeniterapiassa, yksilöllisessä lääketieteessä ja monoklonaalisissa vasta-aineissa.

Hävitettävä osa, kertakäyttöinen virtausmittari Promass U 500 ©Endress+Hauser

Coriolis-mittausteknologia

Coriolis-mittausteknologia on ihanteellinen biolääketieteellisiin kertakäyttöisiin sovelluksiin, jotka edellyttävät tarkkaa ja luotettavaa massavirtamittausta sekä alan tiukkojen standardien noudattamista. Verrattuna muihin teknologioihin Coriolis-mittausperiaate tarjoaa useita etuja, jotka tekevät teknologiasta ylivoimaisen valinnan biolääketeollisuuden kertakäyttösovelluksiin:

  • Tarjoaa huomattavasti paremman tarkkuuden ja mahdollisuuden mitata useita muuttujia (virtaus, lämpötila ja tiheys) eri olosuhteissa
  • Parantaa prosessin ohjausta ja valvontaa monimuuttujaominaisuuksien ansiosta
  • Mahdollistaa putkisteriloinnin (esim. autoklavointi), eliminoi ristikontaminaation riskin
  • Tarjoaa taloudellisia etuja vertaansa vailla olevan tarkkuuden ansiosta erä- ja annostelusovelluksia varten, mikä maksaa itsensä takaisin lyhyessä ajassa
  • Ei vaadi suoria tulo- tai poistoajoja, eivätkä nesteen ominaisuudet (johtavuus, tiheys tai lämpötila) vaikuta siihen

Proline Promass U 500

Proline Promass U 500 on optimaalinen ratkaisu erittäin tarkkaan ja luotettavaan virtausmittaukseen biofarmaseuttisissa kertakäyttösovelluksissa:

  • Lyömätön mittaussuorituskyky (tarkkuus ±0,5 %; toistettavuus ±0,25 %)
  • Monimuuttujamittaus (massa-/tilavuusvirtaus, tiheys, lämpötila)
  • Joustavat asennusvaihtoehdot, mukaan lukien sisäänrakennettu versio etupaneelin asennukseen jalustalle ja pöytäversio kotelolla laboratorioihin
  • Gammasteriloitava mittausputki 316L (1.4435) ruostumattomasta teräksestä
  • Kertakäyttöiset komponentit neljällä nimellishalkaisijalla (DN 04 / 1/8"; DN 06 / 1/4"; DN 15 / 1/2"; DN 25 / 1") sopivat yhteen perusyksikköön ja kattavat virtausnopeudet 0,12 - 135 kg/min maksimaalista joustavuutta ja standardointia varten

Kytke ja mittaa

Lue lisää Proline Promass U 500:stä, ensimmäisestä kertakäyttöisestä virtausmittarista, jolla on huippuluokan suorituskyky ja joka on hyvien tuotantotapojen osalta yhteensopiva biolääketieteen tuotteille.

Lisää luettavaa

Promass U 500 kertakäyttöosa ja pakkaus

Kertakäyttöteknologia yllättävällä kestävyystasapainolla

Veden ja energian kulutus vähenee merkittävästi monikäyttöteknologiaan verrattuna, koska puhdistus- ja sterilointiprosesseja ei enää tarvita.

Promass U 500 käyttöönoton yhteydessä

Promass U 500:n käyttöönotto kentällä

Paradigman muutos perinteisestä teknologiasta: Heartbeat Verification vahvistaa tehdaskalibroinnin oikeellisuuden – tämä vaihe on täysin automatisoitu.

Kapasitiivinen vaahdonilmaisin Liquicap FTZ61

Muita kertakäyttöisiä tuotteita biolääketieteen sovelluksiin

Endress+Hauserin kertakäyttöisiä lisätuotteita ovat innovatiiviset Raman-spektroskopian analyysityökalut ja ei-invasiivinen, kapasitiivinen vaahdonilmaisin Liquicap FTZ61.

Kysymyksiä ja vastauksia: Biololääketieellisen valmistuksen tehostaminen kertakäyttöisellä mittalaitteistolla

Tässä haastattelussa Endress+Hauser USA:n biotieteiden alan markkinointipäällikkö Bethany Silva pohtii kertakäyttöteknologioiden kasvavaa roolia ja miten Endress+Hauserin innovaatiot virtausmittauksessa tukevat nykyaikaista biolääketieteellistä tuotantoa.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä meihin täyttämällä alla oleva lomake.

Loppuviitteet

Lue lisää