Endress+Hauserin ultraäänivirtausmittarit auttavat sinua kohtaamissasi haasteissa clamp-on -teknologian etujen avulla. Prosonic Flow W 400 ja Prosonic Flow P 500 tarjoavat lisäominaisuuksia, jotka tuovat mittaussovelluksiisi todellista lisäarvoa. Lue lisää saadaksesi lisätietoja.
Edut
- Mahdollisimman joustava – FlowDC vähentää suorat osuudet vain 2 x DN:ään ja mahdollistaa käytön rajallisissa tiloissa sekä virtaushäiriöiden välittömässä läheisyydessä.
- Luotettavat mittaustulokset – Clamp-on -anturit mahdollistavat prosessiolosuhteista - kuten paineen ja tiheyden vaihtelusta - riippumattoman mittauksen, samoin kuin haastavien nesteiden. Lisäksi ne soveltuvat käytettäväksi monissa erilaisissa putkimateriaaleissa.
- Pitkäaikainen ja vakaa toiminta – Huoltovapaat akustiset asennuspalat varmistavat vakaan signaalilaadun, ja Heartbeat Technology mahdollistaa laitteen verifioinnin prosessia keskeyttämättä.
FlowDC-toiminto lyhyitä suoria osuuksia varten
Lyhyimmät suorat osuudet
Ainutlaatuinen FlowDC-toiminto mahdollistaa vaadittujen suorien osuuksien vähentämisen yleisestä vähintään 15 x DN:stä vain 2 x DN:ään. FlowDC varmistaa tasaisen, määritetyn mittaussuorituskyvyn. Clamp-on-anturit voidaan asentaa putkimutkien, niiden supistuksen tai laajennusten välittömään lähteisyyteen. Tämä tarjoaa parhaan mahdollisen joustavuuden prosessilaitosten suunnitteluun.
Clamp-on anturit soveltuvat erilaisille putkimateriaaleille.
Korkein mittausriippumattomuus
Putken päältä tapahtuvan kosketuksettoman asennuksen ansiosta clamp-on-anturit soveltuvat metallista, muovista ja lasikuidusta tai jopa komposiittimateriaaleista valmistettuihin putkiin. Mittausteknologiaa voidaan käyttää laajassa valikoimassa nesteitä – paineesta, tiheydestä, johtokyvystä tai viskositeetista riippumatta. Jotta signaalin laatu olisi optimaalinen kaikissa olosuhteissa ja eri kokoisilla ja materiaalista valmistetuilla putkilla, ultraääniantureita on saatavilla eri taajuuksilla.
Prosonic Flow -lähettimet on varustettu Heartbeat Technologylla
Optimoitu prosessin valvonta
Heartbeat Technology diagnosointiin, verifiointiin ja monitorointiin tarjoaa kattavat anturi- ja prosessitiedot laitoksen käytettävyyden lisäämiseksi. Näin voidaan tehdä johtopäätöksiä prosessin muutoksista ja siitä, mitä korjaavia toimenpiteitä on käynnistettävä. Tämä vähentää tarkastustyötä sekä helpottaa prosessien optimointia ja kunnossapitotoimien suunnittelua. Esimerkiksi Heartbeat-monitorointi havaitsee kerrostuman, nesteen seassa olevan kaasun ja kiintoaineen.
Tarkista asennuksen laatu asennuksen jälkeen
Asennuksen laatu yhdellä silmäyksellä
Asennuksen laadun tarkistamiseksi clamp-on mittausjärjestelmämme tarjoaa mahdollisuuden laitteen statuksen tarkastamiseksi. Asennusasennon optimointia varten näytetään signaalin voimakkuus, signaali-kohinasuhde ja äänen nopeus. Näiden arvojen perusteella asennuksen onnistuminen näytetään seuraavasti:
- "Hyvä" (optimointia ei tarvita)
- "Hyväksyttävä" (mittausteho riittävä, optimoi jos mahdollista)
- "Huono" (optimointia tarvitaan)
Clamp-on anturit ovat hyödyllisiä erilaisissa mittaussovelluksissa ja teollisuudenaloilla
Kun kaikki käy yhteen
Joustavuutensa ja yllä esiteltyjen ominaisuuksiensa ansiosta clamp-on-tuotevalikoima palvelee sinua monissa mittaussovelluksissa eri toimialoilla. Niistä on monia etuja, erityisesti prosesseissa, joita ei voida keskeyttää. Esimerkkejä ovat jäähdytyksen tai juoma- ja prosessiveden valvonta, vuotojen havaitseminen tai viallisten virtausmittareiden vaihto. Vesivoimalaitoksissa käytetään clamp-on-tekniikkaa suuren nimellishalkaisijan omaavissa tuloputkissa.
Sovellusesimerkki: asennus vesivoimalaitokseen turbiinin optimointia varten
Sovellusesimerkki: turbiinin optimointi
Jotta vesivoimalaitosten turbiinien hyötysuhde voidaan mitata ja optimoida, tuloputkien virtaustasapainon on oltava tarkka. Haasteina ovat jopa DN 4000 (160") nimellishalkaisijat, 80 m3/s ja sitä suuremmat virtausnopeudet, sekä kosketuksettomien mittauksen tarve. Kustannustehokkaana ja huoltovapaana mittausjärjestelmänä suurille nimellishalkaisijoille ja -virtaussarjoille clamp-on -tuotevalikoima sopii ihanteellisesti tähän tarkoitukseen.