Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Tuotekuva: MFO

MFO

MFO
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request
from CHF ??.-

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

Coriolis mass flowmeter with straight-
through measuring tubes for measure-
ment of massflow (e.g. kg/h), density
(kg/l) and temperature (oC) of liquids.
A measuring system consists of:
- one sensor DQ 600
rated pressure carrier tube
(2nd containment)
cl300, optional cl600
- one transmitter Procom II ZL 6072
or Procom II F ZL 6042
- with the option of one PowerPack
NA 6670/NA 6671 together with
Procom II ZL 6072
Protection class IP65/NEMA 4X.
DN 8 (3/8") is supplied with
DN15 (1/2") flanges.
The transmitter Procom II/Procom IIF
and the PowerPack must be ordered
separately.

  • Seuraava malli