Prosonic T FTU230A

Tuotekuva: Prosonic T FTU230A

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

Yksityiskohtaiset tiedot

  • Mittausperiaate

    Ultrasonic Limit

  • Characteristic / Application

    Open basins, Storage tanks

  • Supply / Communication

    AC

  • Ambient temperature

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • Process temperature

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    0.7 bar ... 3 bar abs
    (10 psi ... 44 psi)

  • Main wetted parts

    PVDF

  • Process connection

    NPT 1,5"

  • Blocking distance

    0.25 m (0.8 ft)

  • Communication

    Relay

  • Certificates / Approvals

    CSA GP

  • Application limits

    Max. Measurement range 5 m (16 ft)

  • Mittausperiaate

    Ultrasonic Limit

  • Characteristic / Application

    Storage tank

  • Supply / Communication

    AC

  • Ambient temperature

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • Process temperature

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    0.7 bar ... 3 bar abs
    (10 psi ... 44 psi)

  • Main wetted parts

    PVDF

  • Process connection

    NPT 1,5"

  • Blocking distance

    0.25 m (0.82 ft)

  • Communication

    Relay

  • Certificates / Approvals

    CSA GP

  • Application limits

    Max. Measurement range 2 m (6 ft)
    Grain size < 10 mm (0.4")

Asiakirjat / käsikirjat / ohjelmisto

Tarvikkeet / varaosat

Nro
Tilauskoodi
Erittely