Tämä tuote ei enää ole saatavilla.
Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.
Digital different. pressure transmitter.
Sensor: Metal.
Included 2 blind taps 316L.
Linearity +/-0,1%, turndown 100:1.
High static pressure / Overload safety.
Safety by function monitoring.
Modular transmitter design.
:: High reliability
Edeltäjä
-
Seuraava malli
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys - F
- L
- E
- X
Fundamental-valikoima
Täytä perusmittaustarpeesi
Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys - F
- L
- E
- X
Lean-valikoima
Käsittele ydinprosessejasi helposti
Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys - F
- L
- E
- X
Extended-valikoima
Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla
Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys - F
- L
- E
- X
Xpert-valikoima
Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi
Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys Tuotekohtainen
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Technical Information Deltabar S
Deltabar S PMD230, PMD235, FMD230, FMD630, FMD633, Differential pressure
transmitterEN FI 30/09/200501/04/2000Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2005
Tiedoston koko:
1.6 MB
Tiedoston nimi:
TI256PEN.PDF
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Operating Instructions Deltabar S HART/INTENSOR.
Deltabar S with ceramic and silicon sensors overload resistant with funtion monitoring.
(Software version 7.1)EN FI 01/05/2003Kieli:
Englanti
Versio:
01/05/2003
Tiedoston koko:
2.2 MB
Tiedoston nimi:
BA174PEN.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Operating Instructions Deltabar S PROFIBUS-PA Differential Pressure Measurement
Deltabar S with ceramic and silicon sensors overload resistant with
funtion monitoring.EN FI 01/08/2002Kieli:
Englanti
Versio:
01/08/2002
Tiedoston koko:
2.7 MB
Tiedoston nimi:
Ba167pen.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Deltabar S FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions, Software version 0.3
Deltabar S FMD76, FMD77, FMD78, PMD70, PMD75, Differential pressure
transmitterKieli:
Englanti
Versio:
01/09/2004
Tiedoston koko:
1.7 MB
Tiedoston nimi:
BA212PEN.PDF
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Deltabar S FMD230, FMD630, FMD633, PMD230, PMD235
Approval No.: EG 01 011
ATEX II 3 G Protection: EEx nA II T6
4...20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION FieldbusEN FI 01/03/2002Kieli:
Englanti
Versio:
01/03/2002
Tiedoston koko:
253.1 KB
Tiedoston nimi:
XA151PA3.PDF
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Safety Instructions Deltabar S FMD230, FMD630, FMD633, PMD230, PMD235
FOUNDATION Fieldbus
II 1/2 G, II 2 G EEx ia IIC T6...T4
PTB 98 ATEX 2180 (ATEX)EN FI 01/03/2002Kieli:
Englanti
Versio:
01/03/2002
Tiedoston koko:
271.1 KB
Tiedoston nimi:
XA089PA3.PDF
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Safety Instructions Deltabar S FMD230, FMD630, FMD633, PMD230, PMD235
PROFIBUS PA
II 1/2 G, II 2 G EEx ia IIC T6...T4
PTB 98 ATEX 2180 (ATEX)EN FI 01/03/2002Kieli:
Englanti
Versio:
01/03/2002
Tiedoston koko:
431.6 KB
Tiedoston nimi:
XA003PA3.PDF
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Deltabar S FMD630, FMD633, PMD230, PMD235
Approval No.: EG 04 008-a
ATEX II 3 D
4...20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION FieldbusEN FI 01/02/2004Kieli:
Englanti
Versio:
01/02/2004
Tiedoston koko:
183.1 KB
Tiedoston nimi:
XA302PA3.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Safety Instructions Deltabar S FMD230, FMD630, FMD633, PMD230, PMD235
4...20 mA HART
II 1/2 G, II 2 G EEx ia IIC T6...T4
KEMA 97 ATEX 4495 (ATEX)EN FI 01/03/2002Kieli:
Englanti
Versio:
01/03/2002
Tiedoston koko:
262 KB
Tiedoston nimi:
XA002PA3.PDF
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Safety Instructions Deltabar S FMD630, FMD633, PMD235
II 2 G EEx d IIC T6...T5
PTB 98 ATEX 1060 X (ATEX)EN FI 01/03/2002Kieli:
Englanti
Versio:
01/03/2002
Tiedoston koko:
256 KB
Tiedoston nimi:
XA005PA3.PDF
-