Micropilot FMR131

Tuotekuva: Micropilot FMR131

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

Ominaisuudet ja tiedot

Takaisin

Yksityiskohtaiset tiedot

  • Mittausperiaate

    Level radar

  • Characteristic / Application

    4-wire technology for aggressive media

  • Supply / Communication

    4-wire (HART/RS485)

  • Frequency

    ~6 GHz

  • Accuracy

    +/- 10 mm

  • Process temperature

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    Vacuum ... 40 bar
    (Vacuum ... 580 psi)

  • Main wetted parts

    PTFE

  • Process connection

    DN80 ... DN150 / 3" ... 6"

  • Application

  • Max. measurement distance

    20 m

  • https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/technicalinfo/Radar_Mediengruppe_en.jpg https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/technicalinfo/Radar_not_selected_FMR131_en.jpg
  • Communication

    4 ... 20 mA HART
    Relay

  • Certificates / Approvals

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    3A

  • Successor

    test succ

  • Application limits

    Maximum measuring range is dependent on the tak form and/or application

    Ammonia:
    FMR 130 stilling well

    Nozzle height > 250 mm:
    FMR 130

    Heavy build-up:
    FMR 130 with air purge

Asiakirjat / käsikirjat / ohjelmisto

Tarvikkeet / varaosat

Nro
Tilauskoodi
Erittely