Multicap DC16ES

Tuotekuva: Multicap DC16ES

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

Ominaisuudet ja tiedot

Takaisin

Yksityiskohtaiset tiedot

  • Mittausperiaate

    Capacitive Liquid

  • Characteristic / Application

    Partly insulated rod probe for high pressure and high temperature, suitable for heavy process condition
    E: European Certificate (EEx d, EEx ia)
    S: Additional safety feature

  • Specialities

    Foam detection

  • Supply / Communication

    PFM

  • Ambient temperature

    Standard:
    -40 °C ... 70 °C
    With separate housing:
    -50°C ... 140 °C

  • Process temperature

    -80 °C... 200 °C

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    Vacuum ... 100 bar

  • Main wetted parts

    Insulation material: PTFE, PFA, FEP
    316TI

  • Process connection

    G1 1/2" /NPT1 1/2"
    Flange from DN50.../ASME 2".../JIS...

  • Process connection hygienic

    Tri-Clamp ISO2852
    Dairy coupling

  • Sensor length

    Total length of probe 6 m
    Inactive length metal: 0,1m ... 4m
    Inactive length fully insulated: 0,1m ... 2m

  • Communication

    PFM

  • Certificates / Approvals

    ATEX
    WHG

  • Options

    Inactive length, Separate housing (HTC)

  • Components

    Transmitter
    PFM: FTC325, FTC625

  • Successor

    FTI51

  • Application limits

    Notice the pressure and temperature derating.
    Notice for non conductive medium the DK.

Asiakirjat / käsikirjat / ohjelmisto

Tarvikkeet / varaosat

Nro
Tilauskoodi
Erittely
  • Seuraava malli