Multicap DC16TEN

Tuotekuva: Multicap DC16TEN

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

Ominaisuudet ja tiedot

Takaisin

Yksityiskohtaiset tiedot

  • Mittausperiaate

    Capacitive Liquid

  • Characteristic / Application

    Partly insulated rod probe, suitable for storage and buffer tanks
    T: Standard application
    E: European Certificate (EEx d, EEx ia)
    N: No additional safety feature

  • Specialities

    Foam detection

  • Supply / Communication

    3-wire
    PFM

  • Ambient temperature

    Standard:
    -40 °C ... 70 °C
    With separate housing:
    -50 °C ... 120 °C

  • Process temperature

    -50 °C ... 200 °C

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    Vacuum ... 25 bar

  • Main wetted parts

    Insulation material: PTFE
    316L

  • Process connection

    G 3/4A, G 1A /NPT 3/4", NPT 1"
    Flange from DN25.../ASME 1".../JIS...

  • Process connection hygienic

    Tri-Clamp ISO2852
    Dairy coupling

  • Sensor length

    Total length of probe 3 m

  • Communication

    3-wire
    PFM

  • Certificates / Approvals

    ATEX
    WHG

  • Options

    Ground tube, Separate housing (HTC)

  • Components

    Transmitter
    3-wire: FTC325
    PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z

  • Successor

    FTI51

  • Application limits

    Notice the pressure and temperature derating.
    Notice for non conductive medium the DK.

Asiakirjat / käsikirjat / ohjelmisto

Tarvikkeet / varaosat

Nro
Tilauskoodi
Erittely
  • Seuraava malli