Transmitter FTC421

Tuotekuva: Transmitter FTC421

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

Yksityiskohtaiset tiedot

  • Mittausperiaate

    Capacitive Solid

  • Characteristic / Application

    Level instrument, limit control unit Measuring principle: capacitive Adjustable time delay 0.5...20s Input: 1-channel, 3-wire analogue EC61Z Output: relay, potential-free contacts 50mm for rail mounting EN50022-35, IP40

  • Specialities

    Min / Max - changeover

  • Supply / Communication

    24V ... 253V AC
    20V ... 30V DC

  • Ambient temperature

    -20 °C ... 50 °C Serial montage

  • Communication

    1 Relay

  • Successor

    FTC325

  • Mittausperiaate

    Capacitive Solid

  • Characteristic / Application

    Level instrument, limit control unit Measuring principle: capacitive Adjustable time delay 0.5...20s Input: 1-channel, 3-wire analogue EC61Z Output: relay, potential-free contacts 50mm for rail mounting EN50022-35, IP40

  • Specialities

    Min / Max - changeover

  • Supply / Communication

    24V ... 253V AC
    20V ... 30V DC

  • Ambient temperature

    -20 °C ... 50 °C Serial montage

  • Communication

    1 Relay

  • Successor

    FTC325

Asiakirjat / käsikirjat / ohjelmisto

Tarvikkeet / varaosat

Nro
Tilauskoodi
Erittely
  • Edeltäjä

  • Seuraava malli