One rode probe 11263

Tuotekuva: One rode probe 11263

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

Ominaisuudet ja tiedot

Takaisin

Yksityiskohtaiset tiedot

  • Mittausperiaate

    Conductive

  • Characteristic / Application

    One rod probe. Simple rod shortening or rod change on location

  • Supply / Communication

    Relay

  • Ambient temperature

    -20 °C ... 70 °C
    (-4 °F ... 158 °F)

  • Process temperature

    -20 °C ... 70 °C
    (-4 °F ... 158 °F)

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    1 bar (15.5 psi)

  • Min. conductivity of medium

    20 µS/cm

  • Main wetted parts

    PE, 316Ti
    Aluminium

  • Process connection

    G 1/

  • Sensor length

    0.08m ... 1m
    (3.15" ... 39")

  • Communication

    Relay

  • Components

    Transmitter: FTW325

  • Application limits

    Observe min. medium conductivity

Asiakirjat / käsikirjat / ohjelmisto

Tarvikkeet / varaosat

Nro
Tilauskoodi
Erittely
  • Seuraava malli