Omnigrad S TSC266

Tuotekuva: Omnigrad S TSC266

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

Ominaisuudet ja tiedot

Takaisin

Yksityiskohtaiset tiedot

  • Mittausperiaate

    Thermocouple

  • Characteristic / Application

    Bulk chemical and oil & gas industry

  • Thermowell / protection tube

    Included, bar stock

  • Insert / probe

    M.I. cable replaceable

  • Process connection

    Thread: 3/4" or 1" NPT
    Flange: 1", 1 1/2" or 2" ASME 150, 300 or 600 RF

  • Operating temperature range

    K: -40...1100°C
    J: -40...750°C

  • Max. process pressure (static)

    480 bar

  • Accuracy

    Class 1 or 2

  • Integration head transmitter

    PCP 4...20 mA, HART, PROFIBUS-PA

  • Ex - approvals

    ATEX 1/2

Asiakirjat / käsikirjat / ohjelmisto

Tarvikkeet / varaosat

Nro
Tilauskoodi
Erittely
  • Seuraava malli