Sertifioitu PROFIBUS DP/PA -asiantuntijakoulutus

Kaikkien toimialojen hyväksymä käytännön kurssi

Käytännön tehtävien avulla opit yksityiskohtaisesti, miten PROFIBUS-kenttäväylätekniikka toimii. Painotus prosessiautomaatioalan PROFIBUS PA:ssa. Aiheina ovat mm. järjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto, samoin diagnostiikka ja vianhaku. Voit myös yhdistää tämän kurssin Sertifioitu PROFIBUS DP -asiantuntija -koulututukseen, jolloin koulutus kestää 5 päivää.

Yksityiskohtaiset tiedot

  • 22.09.2020 - 25.09.2020

    Kustannukset: 1800 CHF

Näytä lisää

Sisältö

  • Teoreettisessa osassa käsitellään seuraavaa sisältöä: PROFIBUS-organisaatio ja -rakenne, PROFIBUS PA:n fyysinen kerros, PROFIBUS-komponentit, laiteintegraatio, diagnostiikka ja tila, parametrit ja konfiguraatio.

  • Tunnisteen käsittely, syklinen ja asyklinen kommunikointi, FISCO- ja Ex-konseptit, jaksoajan laskenta ja väyläparametrit, tietoyhteysongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen.

  • Käytännön osassa käsitellään seuraavia aihepiirejä: PA-väyläsegmentin johdotus, käyttöönotto asyklisten työkalujen avulla, syklinen kommunikointi ja tietojenkäsittely, laiteintegraatio (ABB, Siemens, Rockwell jne.)

  • Signaalin mittaus ja arviointi oskilloskoopilla, ajanmukaisten väyläanalysaattoreiden käsittely, mallilaitoksen käyttöönotto, laitteen vaihtaminen/vianhaku.

Tavoitteet

  • Opit suunnittelemaan ja ottamaan käyttöön PROFIBUS-kenttäväyläverkon.

  • Ymmärrät teknologian edut ja opit vianhakumenettelyn.

Kenelle?

  • Järjestelmäohjelmoijat

  • Automaatioinsinöörit

  • Suunnitteluinsinöörit

  • Huolto- ja kunnossapitoinsinöörit

  • Asentajat

Edellytykset

Perustiedot tietokoneista, elektroniikasta ja matematiikasta.

Pätevyys

Koulutus on kansainvälisesti tunnustettu ja PROFIBUS-organisaation sertifioima.

Analysointimetodiikka

Osallistujille annetaan aikaa työskennellä PROFIBUS-verkon eri komponenttien kanssa.

Korostamme tasapainoista teorian ja käytännön lähestymistapaa sekä valmistajista riippumatonta opetusta.

Aamuisin opetellaan teoriaa ja iltapäivisin käsitellään itse komponentteja ja kenttälaitteiden integrointia järjestelmään. Lähes puolet kurssista käytetään siihen, että sinulla on runsaasti mahdollisuuksia soveltaa käytännön harjoituksissa opittua.

Type

Kaikkien toimialojen hyväksymä käytännön kurssi.

Yhteystiedot