Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
pH-puskuriliuosten tuotanto Endress+Hauserin akkreditoidussa laboratoriossa

Akkreditoitu pH-puskuriliuosten tuotanto

Luotettavat tulokset

Endress+Hauser on onnistuneesti läpäissyt saksalaisen akkreditointipalvelun (DAkkS) vaativan akkreditoinnin DIN EN ISO/IEC 17025:2005:n määritysten mukaisesti. Akkreditoitu pH-puskuriliuosten kalibrointilaboratoriomme täyttää vaativimmat asiakastarpeet ja varmistaa pH-mittausten luotettavuuden.

Vaativimmatkin tarpeet täyttävät pH-puskuriliuokset

pH-mittauspisteen tarkkuus perustuu onnistuneeseen kalibrointiin pH-puskuriliuoksilla. Endress+Hauser tuottaa pH-puskuriliuoksia kaikkein tiukimpiin vaatimuksiin, jotka määritetään todellisella arvolla ja tarkkuudella ± 0,02 pH. Puskuriliuoksemme voidaan jäljittää NIST:n (Yhdysvallat) ja PTB:n (Saksa) standardoidun vertailumateriaalin perusteella ja ne sisältävät ainoastaan FDA-listattuja säilöntäaineita. Puskuriliuosten korkealaatuisuuden todistamiseksi osallistumme säännöllisesti kansainvälisiin monilaboratoriotestauksiin.

Sertifioitu pH-puskuriliuostuotanto

DAkkS on sertifioinut koko puskuriliuostuotantomme ja myöntänyt kalibrointilisenssin omalle pH-kalibrointilaboratoriollemme Saksan Waldheimissa (DAkkS:n akkreditointinumero: D-K-15193). Akkreditointi varmistaa, että tuotettujen puskuriliuosten todelliset arvot ja poikkeamat määritetään oikein. Lisäksi meillä on lupa sertifioida kaikki tuotetut pH-liuokset, minkä tarkoituksena on yksinkertaistaa jäljitysketjua ja parantaa vakioitujen toimintaohjeiden luotettavuutta.

pH-puskuriliuosten tuotanto ©Endress+Hauser
Sertifoitu pH-puskuriliuostuotanto ©Endress+Hauser
Työskentelyä omassa pH-kalibrointilaboratoriossamme Saksan Waldheimissa ©Endress+Hauser
pH-puskuriliuosten tuotantoa Endress+Hauserin akkreditoidussa laboratoriossa ©Endress+Hauser
Valmistetut pH-puskuriliuokset ©Endress+Hauser

Yhteystiedot