Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
SystemWorldin virtuaalikierros

Virtuaalikierros SystemWorldissa

Oletko kiinnostunut huippuluokan automaatiosta? Käy SystemWorldissa, Endress+Hauser Digital Solutionsin osaamiskeskuksessa.

SystemWorldissa olemme erikoistuneet huippuluokan viestintäteknologiaan ja käytännön tuotekoulutuksiin. Erittäin ammattitaitoinen 15 asiantuntijan tiimimme on omistautunut järjestelmän saumattoman suorituskyvyn varmistamiseen. Tiimimme tarjoaa asiantuntevaa sovellustukea, hallinnoi monimutkaisia järjestelmäintegraatioita ja simuloi reaalimaailman huoltotapauksia toimittaakseen nopeita ja tehokkaiden ratkaisuja.

Edut

  • Tarjoamme viestintäteknologiaa ja tuotekoulutusta innovatiivisille, korkealaatuisille Endress+Hauser Digital Solutionsin tuotteille, ratkaisuille ja palveluille, jotka on räätälöity erityisesti teolliselle esineiden internetille (IloT).

  • Lisäksi tarjoamme konsultointia myyntikeskuksille, tuotekeskuksille ja asiakkaille ympäri maailman auttaen asiakkaita löytämään oikea ratkaisun tarpeisiinsa ja haasteisiinsa.

Napsauta tästä avataksesi koko koulutusohjelmien valikoimamme!

Tervetuloa SystemWorldiin - matkasi alkaa tästä!

Haluatko lisätietoja? Lue kaikki tuotetiedot alla olevasta PDF-tiedostosta.

----------------> Klikkaa tästä ja tutustu SystemWorldiimme interaktiivisella 360°‑näkymällä <----------------

Yhteystiedot