Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Radiometrinen pintamittaus

Radiometrisen pintamittauksen tulevaisuus

Endress+Hauserin Gammapilot FMG50 on radiometristen mittalaitteiden huipputuote turvallisuuden, kompaktin koon ja helppokäyttöisyyden ansiosta. Asiantuntijamme Gerhard Jansson jakaa yli 35-vuotisen mittalaitekokemuksensa perusteella näkemyksiään siitä, mitkä ovat ensimmäisen todellisen 2-johtimisen silmukkavirralla toimivan kompaktin lähettimen edut. Lähettimen Gammapilot-mittalaite toimii jopa +80 °C:n (+176°F) ympäristön lämpötilassa ilman lisäjäähdytystä, ja käyttökatkoksilta vältytään Heartbeat-teknologian avulla Bluetooth-yhteyttä hyödyntäen. Ja tämä on vain yksi monista aiheista!

Päivämäärä
19.11.2020
Tarjolla oleva kieli
Englanti
Gammapilot FMG50 ©Endress+Hauser

Gammapilot FMG50