Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Optimoitu diagnostiikka ja kunnossapito: Smart Support Connect

Jätevedenpuhdistamot testaavat C80-analysaattoria, jossa on pilvipohjainen tukialusta

Uuden Smart Support Connect -palvelun käyttöönotto minimoi manuaalisen työn ja alentaa jätevesilaitoksissa märkäkemiallisten analysaattoreiden käyttöön ja kunnossapitoon kuluvaa aikaa ja kustannuksia. Tähän liittyen Endress+Hauser työskentelee jätevesialalla useiden yritysten, esimerkiksi vesihuoltopalveluyrityksen Emschergenossenschaft/Lippenverband (EGLV) kanssa Saksassa ja Kincardinen kunnan kanssa Kanadassa.

Ilmastusaltaan mittausasema, CA80PH-ortofosfaattianalysaattori ©Endress+Hauser

Ilmastusaltaan mittausasema, jossa on CA80PH-ortofosfaattianalysaattori

Ilmastusaltaan mittausasema, CA80PH-ortofosfaattianalysaattori ©Endress+Hauser

Asiakas saa etätukea paikan päällä Endress+Hauserin tukialustalla live-videolähetystyökalua käyttäen

Tulokset

  • Kustannusten ja ajan säästö

  • Tietojen siirto

  • Virheetön toiminta taattu

Emschergenossenschaft/Lippenverband

Endress+Hauser kehittää parhaillaan ennakoivaa, verkkopohjaista palvelu- ja kunnossapitotyökalua Teollisuus 4.0:n periaatteiden mukaisesti kunnossapito- ja korjaustöihin liittyvän kuormituksen minimoimiseksi.

Dirk Desinger, Teknisen palvelun liiketoimintaosasto
jätevedenpuhdistusosasto, Emschergenossenschaft/Lippenverband (EGLV)
Kincardinen kunta

Yhä useamman palvelun tulisi kehittyä tähän suuntaan.

Shamus Anderson
Kincardinen kunta

Asiakkaan haaste

Jätevedenpuhdistamojen analysaattoreiden vikojen diagnosointi ja korjaus voi olla hyvin monimutkaista, koska monet laitokset sijaitsevat haja-asutusalueilla ja kattava asiantuntija-apu on usein tarpeen.

Ratkaisumme

Osana yhteistä "Vedenhallinta 4.0" -projektia Endress+Hauser kehitti näytteen suodatukseen mittausaseman, jossa on CA80PH-ortofosfaattianalysaattori ja CAT820-näytteenvalmistelujärjestelmä. Se yhdistettiin reunalaitteella etätukea varten Endress+Hauser Netilion IIoT -alustaan mobiiliverkossa.