Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Laitoksen lämmitysjärjestelmän energiatehokkuuden lisääminen

Indorama Ventures onnistui lämmitysöljyn ei-invasiivisessa virtausmittauksessa

Indorama Venturesin yksikkö Recifessä Brasiliassa yritti parantaa PET-tuotantolaitoksensa lämmitysjärjestelmän energiatehokkuutta mittaamalla lämmitysöljyn (260 ° C / 500 ° F) lämmittimeen palaavaa tilavuusvirtausta. Ensisijainen haaste oli tarve keskeyttää toiminta tämän parannuksen aikaansaamiseksi. Endress+Hauserin ei-invasiivisten korkean lämpötilan Proline Prosonic Flow P 500 -antureiden ansiosta Indorama Ventures onnistui kuitenkin selättämään nämä haasteet tehokkaasti.

Indorama Venturesin laitoksen sisäänkäynti Recifessä Brasiliassa Indorama Ventures

Indorama Venturesin laitoksen sisäänkäynti Recifessä Brasiliassa

Prosonic Korkean lämpötilan Flow P 500 -anturit asennettuina Indorama Venturesiin Recifessä Brasiliassa ©Endress+Hauser

Korkean lämpötilan Prosonic Flow P 500 -anturit

Tulos

  • Laitoksen lämmitysjärjestelmän energiatehokkuuden lisääminen ja siten kustannusten pienentäminen

  • Ei prosessin keskeytystä asennuksen yhteydessä ei-invasiivisen mittauksen ansiosta

  • Energiaa ei mene hukkaan käyttöönoton jälkeen täysin eristetyn laitteiston ansiosta

Indorama Venturesin logo

"Nyt meillä on vakaat ja luotettavat mittaukset ja pystymme alentamaan öljyn lämmittämisen energiakustannuksia lämmittimeen palaavan öljyn kokonaismäärän perusteella."

Tiago Melo, Projektisuunnittelija
Indorama Ventures, Brasilia

Asiakkaan vaatimukset

Lämmittimeen palautuvan lämmitysöljyn tilavuus vaikuttaa merkittävästi energiakustannuksiin. Indorama Venturesilla oli haasteita suoran virtausmittauksen toteuttamisessa johtuen tarpeesta pysäyttää jatkuva laitoksen toiminta sekä johtuen korkean lämpötilan öljyn (260 °C/500 °F) mittaamiseen liittyvistä haasteista. Näistä esteistä huolimatta tarkan virtausmittauksen saavuttaminen on välttämätöntä energiatehokkuuden kannalta.

Ratkaisumme

Proline Prosonic Flow P 500 Endress+Hauserilta tarjoaa ei-invasiivisen ratkaisun korkean lämpötilan nesteiden mittaamiseen lämpötilaan 550 °C (1022 °F) saakka ilman tarvetta pysäyttää toiminnot tai muokata putkistoa. Ultraääni-clamp-on -virtausmittari varmistaa tarkat ja luotettavat mittaukset minimaalisin asennuskustannuksin ja lisäksi se voidaan täysin lämpöeristää lämpösiltojen estämiseksi.

Yhteydenotto

Oletko kiinnostunut tarjonnastamme? Haluaisitko keskustella ratkaisuista sovelluksiisi?

Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.