Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Mitattavissa ja testattavissa - valvonta Teqwavella

Borer Chemie AG luottaa Endress+Hauseriin tehokkaassa komponenttien puhdistuksessa

Komponenttien puhdistus on tärkeä osa teollisesti valmistettujen komponenttien tuotantoa. Oikein tehtynä se on vankan ja luotettavan toiminnon kriittinen osatekijä. Tällöin asiakkaat voivat luottaa Sveitsin markkinajohtajan Borer Chemie AG:n tarkkuuteen ja asiantuntemukseen sekä Endress+Hauserin ultraäänikenttälatteisiin Teqwave F, I ja T.

Teqwave T:n kuva – Ultraääni-pitoisuusmittari ©Endress+Hauser

Tarjoaa joustavimmat sovellukset: väliaikainen pitoisuusmittaus Teqwave T:llä testaus- ja koulutuskeskuksessa.

Zuchwilissa sijaitsevan testaus- ja koulutuskeskuksen kuva ©Endress+Hauser

Testaus- ja koulutuskeskuksessa asiakkaat voivat testata deconex®-puhdistusaineita ja -prosesseja erilaisiin puhdistusjärjestelmiin ja arvioida suuren tarkkuuden pitoisuusmittausta Teqwavella.

Tulos

  • Borer Chemie AG:n ja Endress+Hauserin läheinen yhteistyö varmistaa, että asiakkailla on tehokkaat ja yhtenäiset prosessit tuotteilleen.

  • Pitoisuuden mittaamiseen ja kylvyn seurantaan liittyvissä vaatimuksissa deconex®-tuotteiden käyttäjät yhdessä Teqwaven reaaliaikaisen analyysin kanssa voivat luottaa luotettavaan ja ajantasaiseen menetelmään.

Borer Chemie AG:n yrityslogo

Testaus- ja koulutuskeskuksessamme käytämme Teqwavea demonstroidaksemme asiakkaillemme, miten helposti puhdistusaineiden analytiikka voidaan ottaa käyttöön.

Tobias Schär, Teollisuusosaston asiakaspalvelupäällikkö
Borer Chemie AG

Asiakkaan vaatimukset

Kuten alkupään valmistusvaiheissa, tarkkuutta edellytetään myös komponentin puhdistamisessa. Ainoastaan oikean puhdistusaineen ja prosessin yhdistelmä varmistaa tarvittavan puhdistusvaikutuksen ja optimaalisen pinnan laadun. Tätä varten puhdistusainepitoisuuden on tärkeä pysyä parhaalla mahdollisella tasolla koko prosessin keston ajan.

Ratkaisumme

Endress+Hauser tarjoaa sopivan ratkaisun pitoisuuden reaaliaikaiseen mittaamiseen muunnettavilla ultraääneen perustuvilla mittauksilla: Teqwave F, I ja T. Borer Chemie AG:n testi- ja koulutuskeskus Zuchwilissa Sveitsissä on Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen. Laitoksessa asiakkaat voivat testata deconex®-puhdistusaineita ja -prosesseja sekä suuren tarkkuuden pitoisuusmittausta Teqwavella.

Käytetyt laitteet

Pitoisuusmittauslaitteet kaikkiin mittauksiin: Teqwave F reaaliaikaisiin analyysimittauksiin putkistoissa; Teqwave I reaaliaikaisiin analyysimittauksiin järjestelmäsäiliöissä tai suurissa putkistoissa; Teqwave T väliaikaiseen analyysimittaukseen prosessissa