Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Jäteveden biologisten parametrien valvonta

Fokus: Näytteenottolaitteet SARS-CoV-2-valvontaan

Etsimällä jätevesistä SARS-CoV-2-taudinaiheuttajaa voidaan saada arvokasta tietoa Covid-19-tartuntojen ilmenemisestä jätevedenpuhdistamon toiminta-alueella. Ensimmäisiä pilottihankkeita on käynnistetty jo esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Australiassa. Alankomaissa on toteutettu kattava valvontajärjestelmä.

SARSCoV-2-virus ©Adobe

Tavoitteet

  • Alueellisten esiintyvyyksien reaaliaikainen valvonta suurten väestömäärien keskuudessa

  • Hotspot-alueiden tunnistaminen varhaisessa vaiheessa

  • Suurten väestömäärien edullinen analyysi yksilöllisten yksittäistestien täydennykseksi

Aina ajantasaisimmat tiedot käytettävissä

Kattavan valvonnan tarkoituksena on taata suurempien näytemäärien avulla edustava näytteenotto ja saada uutta tietoa viruksen leviämisestä, tunnistaa muutokset nopeasti ja laatia ennusteita tilanteen kehityksestä.

Ratkaisu

Kiinteästi sijoitettava näytteenottolaite Liquistation CSF48 on optimoitu lämpötilanvalvontaan ja katkeamattoman kylmäketjun takaamiseen. Näytteenottotilan laadukas lämpöeristys, integroitu lämpötilojen kirjaus ja pitkäikäiset jäähdytysjärjestelmät takaavat erinomaisen turvallisuuden ja vähäisen huollontarpeen. Jäähdytysjärjestelmien luotettavan pinnoituksen ansiosta Liquistation CSF48 on erittäin korroosionkestävä.