Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Picomag – älykäs plug and play -virtausmittari

Sähkömagneettinen virtausmittari taskukoossa

Julkaisupäivä: 31.01.2018

Selkeä näyttö, jossa on oma kenttä diagnostiikalle

Kookkaasta ja helppokäyttöisestä näytöstä on nopea lukea virtauksen, lämpötilan ja summalaskurin arvot. Toiminnan aikana esiintyvät virheet, vaikkapa putken osittainen täyttö tai lämpötilarajan ylittyminen, näytetään diagnostiikkasymbolein NAMUR-suosituksen NE107 mukaan. Optimaalinen luettavuus on varmistettu siten, että näyttö kääntyy automaattisesti asennusasennon mukaan. Lisäksi konfiguraatioparametrit voidaan hakea esiin ja niitä voidaan monitoroida helposti laitetta napauttamalla.

Langaton konfiguraatio ja käyttöönotto Bluetoothilla

Bluetooth-yhteydellä on mahdollista toteuttaa langaton konfiguraatio tai tietojen koonti 10 metrin etäisyydeltä – jopa vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Endress+Hauserin maksuttomalla SmartBlue-sovelluksella käyttäjä voi navigoida nopeasti ja kätevästi laitteen kaikkien parametrien ja diagnostiikkatietojen läpi. SmartBlue-sovellus on saatavana Android- ja iOS-laitteisiin.

©Endress+Hauser

Kompaktin rakenteensa ansiosta Picomag voidaan asentaa mihin tahansa putkeen 50 millimetrin (2") halkaisijaan saakka, myös ahtaissa tiloissa. Saatavana on erilaisia prosessiliitäntöjä kuten NPT-kierre, R-kierre, sisäkierre, Tri-Clamp tai Victaulic. Picomag on kustannuksiltaan optimoitu ratkaisu sovelluksiin, joissa painopisteenä on suuri toistettavuus (±0,2 % poikkeama) ja siten luotettavat mittausarvot – esimerkkinä vedenvirtausten oikea mittaus tai energiakustannusten minimointi tuotantolaitoskäytössä.

©Endress+Hauser

Optimaalinen järjestelmäintegrointi IO-Link-teknologialla

Toinen kohokohta on digitaalinen tiedonsiirto prosessinohjausjärjestelmiin IO-Link-teknologiaa hyödyntäen. Tätä kommunikaatiostandardia voidaan käyttää kaikissa perinteisissä kenttäväyläjärjestelmissä, joten tuloksena ovat mahdollisimman joustavat asennusmahdollisuudet valmiisiin infrastruktuureihin. IO-Link master sallii mittavan tietojen käytön valvomosta. Muita etuja ovat parametrien automaattinen siirto laitteen vaihdon jälkeen samoin kuin vähäinen johdotustyö perinteisiin johdotuksiin verrattuna.

Napsauta tästä saadaksesi yksityiskohtaisia tuotetietoja!

Ladattavat tiedostot

    Picomag Inline e-kirja

    Tutustu tähän tarpeisiisi suunniteltuun sähkömagneettiseen plug & play -virtausmittariin. Pääset sillä myös helposti siihen liittyviin työkaluihin, kuten SmartBlue-sovellukseen, videoihin ja esitteisiin.

    Picomag Inline – Innovaatioesite

    Virtausmittausta pienessä koossa. Luotettavaan johtavien nesteiden mittaukseen tuotantolaitoksissa.

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.