Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Endress+Hauser Kanada juhlii "vihreää" rakennusta

Asiakaskokemuskeskus Burlingtonissa Ontariossa täyttää asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet

Julkaisupäivä: 10.05.2022

Endress+Hauser Kanada on pystyttänyt yhden maan "vihreimmistä" kaupallisista rakennuksista 20 miljoonalla eurolla. Hiljattain avattu asiakaskokemus- ja prosessikoulutuskeskus Burlingtonissa Kanadan Ontariossa, noin 50 kilometriä lounaaseen Torontosta, on energiaomavarainen ja hiilidioksidineutraali.

Kaksi kertaa nykyisen toimipisteen kokoinen uusi 4 400 neliömetrin keskus sisältää prosessikoulutuskeskuksen, suuren kalibrointilaboratorion, huoltokeskuksen, koulutuskeskuksen, modernin toimiston ja ulkoilualueen noin 120 ihmiselle.

Endress+Hauserilla on ollut Kanadassa oma myyntiyhtiö jo vuodesta 1990 alkaen, joka hoitaa asiakkaat Manitobasta aina Atlantin rannan provinsseihin saakka. Burlingtonin pääkonttorin sekä Montrealin, Calgaryn ja Edmontonin toimipisteiden työntekijöiden apuna on lukuisia myyntiedustajia. Tässä resursseja täynnä olevassa maassa on kysyntää lähes kaikkien teollisuusalojen osaamiselle, oli kyseessä sitten raaka-aineteollisuus, metalli- ja kaivos-, öljy- ja kaasu- tai elintarviketeollisuus, kemianteollisuus, biotieteet, vesi- ja jätevesiteollisuus tai sähkö- ja energiateollisuus.

Uusi rakennus symboloi brändin arvoja

Uusi rakennus Burlingtonissa heijastaa viime vuosien vakaata kasvua. "Asiakaskokemuskeskus on vaikuttava esimerkki Endress+Hauserin globaalista strategiasta asiakassuhteiden edistämiseksi ja hallinnoimiseksi. Näin me kasvamme – Kanadassa ja ympäri maailman", sanoo Matthias Altendorf, Endress+Hauser Groupin pääjohtaja. Rakennus edustaa samalla konsernin brändiarvoja. "Se kuvastaa omistautumistamme asiakkaisiin ja vastuullisuuteen."

Julkinen kannanotto

"Rakennus on suunniteltu ilmaisemaan standardejamme yrityksenä, ei pelkästään asiakkaillemme vaan koko yhteiskunnalle", toimitusjohtaja Anthony Varga korostaa. Projektin suunnitteluvaiheessa Endress+Hauser Kanada keskittyi asiakkaiden tarpeisiin. "Voimme tarjolla asiakkaillemme parasta mahdollista tukea heidän järjestelmiensä koko elinkaaren ajan. Tarjoamme kutsuvan ympäristön samalla kun asetamme standardit ekologiselle rakennussuunnittelulle."

Käytännölliset koulutusohjelmat

Uusi rakennus kätkee sisäänsä prosessikoulutuskeskuksen, joka on toinen laatuaan Kanadassa. Tällainen prosessikoulutuskeskus (PTU) voidaan perustaa mihin tahansa Endress+Hauserin toimipaikkaan ympäri maailman. Asiakkaat voivat sitten käyttää näitä pilottilaitoksia harjoitellakseen käytännössä sitä, miten operoida suuria määriä mittalaitteita, ja hyötyä pitkästä kumppanuudesta Rockwell Automationin ja muiden valmistajien kanssa. Asiakkaat voivat näin ollen simuloida olosuhteita, jotka muistuttavat heidän omia toimintaympäristöjään.

Uusiutuva energia

Endress+Hauserille vastuullisuus ja energiatehokkuus ovat erittäin tärkeitä rakennusprojekteissa kautta maailman. Uusi rakennus Kanadassa kattaa sähköntarpeensa yli 800 katolle asennetun aurinkopaneelin avulla.

Nämä paneelit voivat tuottaa noin 408 000 kilowattituntia sähköä vuosittain, ylittäen näin rakennuksen sähköntarpeen. Tämä ylijäämäsähkö voidaan syöttää sähköverkkoon. Maalämpöjärjestelmä ottaa lämpöä 50 maakaivosta, jotka ovat 180 metriä syviä, ja jakaa lämmön koko rakennukseen 63 lämpöpumpulla.

Perusteellisesti harkittu arkkitehtuuri

Rakennuksen eteläpuolen yläkerroksen ikkunat keräävät auringonvaloa samalla kun kolminkertainen lasijulkisivu estää lämpöhäviöt. Nelimetrinen viikunapuu rakennuksen atriumissa parantaa ilmanlaatua ja symboloi "vihreää" ajatusmaailmaa.

Kaikkien näiden toimenpiteiden ansiosta rakennus on yksi vihreimmistä rakennuksista koko maassa. Endress+Hauser on ensimmäinen yksityisyritys, joka on saavuttanut Canada Green Building Councilin kaikki kolme sertifikaattia: Net Zero Energy, Zero Carbon Building Standards ja Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) (kultainen).

Matthias Altendorf, Endress+Hauser Groupin toimitusjohtaja

"Asiakaskokemuskeskus on vaikuttava esimerkki Endress+Hauserin maailmanlaajuisen asiakaskumppanuusstrategian hallinnoimisesta. Näin kasvamme Kanadassa ja maailmanlaajuisesti."

Matthias Altendorf, Toimitusjohtaja
Endress+Hauser Group

Ladattavat tiedostot

    EH_10-05-2022_Canada.zip

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.

Yhteystiedot