Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Juosten hyvän asian puolesta

Endress+Hauser Water Challenge pyrkii antamaan ihmisille kautta maailman paremmat mahdollisuudet puhtaan veden käyttöön

Monet ihmiset ympäri maailmaa eivät pidä vettä itsestäänselvyytenä, koska se on heille harvinainen luonnovara. Endress+Hauserin työntekijät ojentavat näille ihmisille kätensä koko konsernin laajuisen Water Challenge -haasteen myötä, jossa vesiprojekteja tuetaan juoksemalla hyväntekeväisyysjuoksuissa monissa eri maissa puhtaan juomaveden käyttömahdollisuuksien parantamiseksi.

Endress+Hauser Water Challenge ©Endress+Hauser

Endress+Hauserin työntekijöitä Itävallasta matkalla vesiprojektiin Filippiineillä.

The Endress+Hauser Water Challenge: tuettu projekti ©Endress+Hauser

Intiassa Donwadan kylän asukkaat ovat innoissaan projektista ja osallistuvat kaivamalla ojia.

Endress+Hauser Water Challenge -haasteessa työntekijät osallistuvat paikallisiin, itse organisoituihin kampanjoihin tietyn matkan taittamiseksi vesistön vieressä tai vedessä – esimerkiksi hölkkäämällä, sauvakävelemällä tai uimalla. Työntekijät lahjoittavat pienen summan jokaista taittamaansa kilometriä kohden. Yritys kompensoi lopullisen summan. Tuotot on varattu valikoituihin avustusprojekteihin Aasiassa tai Etelä-Amerikassa.

Mukana monta maata

Water Challenge -tapahtuma sai alkunsa 2019 Reinachissa Sveitsissä. Idea on laittanut liikkeelle monet muutkin työntekijät esimerkiksi Intiassa, Saudi-Arabiassa, Itävallassa ja Meksikossa. Ei ole sattumaa, että hanke on lähtenyt laajenemaan nopeasti. Endress+Hauser on tukenut jo vuosikymmenten ajan turvallista, tehokasta ja ympäristöystävällistä vedensaantia ja vedenkäsittelyä tuotevalikoimallaan ja palveluillaan. "Hyödynnämme nyt tätä liiketoimintaa voittoa tavoittelemattomalla sektorilla", pääjohtaja Matthias Altendorf sanoo.

Joka pisaralla on väliä

Ensimmäisessä hyväntekeväisyysjuoksussa 250 osallistujaa taittoi yhteensä 2 300 kilometrin matkan, mistä kertyi 10 000 Sveitsin frangia. Tämä raha käytettiin uuden 100 metriä syvän kaivon poraamiseen, lähteen hanoittamiseen, pumpun asennukseen ja vesisäiliörakennuksen pystyttämiseen Vietnamissa, Kon Bdeh'n kylässä. Ennen kuin vesi virtaa ulos hanasta, vesi suodatetaan ja puhdistetaan. Siinä missä vanha vesisäiliö kuivui aina kuivan kauden aikana, 800 asukkaan kylän vedensaanti on nyt turvattu ympäri vuoden.

Intiassa Donwadan kylässä sijaitsevan jätevedenkäsittelylaitoksen rakentaminen saatiin valmiiksi helmikuun 2022 lopussa. Kylä sijaitsee kovan basalttikallion päällä, mikä rajoittaa veden juoksutusta sekä saostuskaivokäymälöiden käyttöä. Water Challenge -haasteen ansiosta on nyt luotu järkevä ratkaisu: käymälät on yhdistetty viemärijärjestelmään ja käytössä on yhteinen jätevedenpuhdistamo.

Haluamme tehdä enemmän

Tällä hetkellä Endress+Hauser Water Challenge tukee myös Filippiineillä Manilan eteläpuolella käynnissä olevaa projektia, jonka tarkoituksena on tarjota 400 ihmiselle puhdasta vettä ja viemäröinti. Kuten kaikissa projekteissa, Endress+Hauser varmistaa henkilökohtaisilla kontakteilla ja läsnäololla paikan päällä, että kaikki lahjoitukset menevät perille.