Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Endress+Hauser Flow in the US

Customized manufacturing, calibration and logistics services of flow measurement instruments

Out of its Greenwood plant, Endress+Hauser Flow serves the USA, Canada, Mexico, Chile, and other Latin American countries. The Greenwood scope of manufacturing and assembly includes the measuring principles electromagnetic, Coriolis, vortex, ultrasonic, thermal mass flow, as well as special products, calibration and logistics services. The plant has one of the most accurate and largest production calibration facilities in the USA.

Toimitusjohtaja

Stefan Grotzer

Perustamisvuosi

1996

Työntekijämäärä

203

  • Tuotanto

Yhteydenotto

Lisätietoja saat asiantuntijoiltamme

Endress+Hauser Flow (USA), Inc.
2330 Endress PlaceGreenwood, IN 46143Yhdysvallat
Puh. (ensisijainen) +1 317 535 1376
Faksi +1 317 535 14 85

Your product center for flow measurement in the US

Endress+Hauser Flowtec AG Division USA is a wholly owned subsidiary of Endress+Hauser Flowtec AG Switzerland

Premium calibration – one of the most accurate and largest production calibration facilities in the USA with capabilities from 1/12 to 48" (2 to 1200 mm)

Customized factory witness testing

Quality systems: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 accredited (calibration laboratory) Environmental system: ISO 14001:2015 Safety system: ISO 45001:2018

Lataukset

Tutustu lisämateriaaleihin

document icon
Virtausmittausteknologiat nesteille, kaasuille ja höyrylle
Nesteiden, kaasujen ja höyryn virtausmittausteknologioidemme tuotteet ja palvelut yhdellä silmäyksellä
download icon Lataa
document icon
Esite: Endress+Hauser Flow USA
Virtausmittauksen tuotantokeskuksesi Yhdysvalloissa
download icon Lataa