Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Endress+Hauser Flow in China

Customized manufacturing calibration and logistics services of flow measurement instruments

Endress+Hauser Flow China is located in the Suzhou Industrial Park. The facility employs about 200 people to manufacture flowmeters with production to be stepped up as Endress+Hauser continues its program of expansion in one of the world’s most important markets. Production started there in December 2003. The range of products comprises Coriolis, vortex and electromagnetic flowmeters for all Endress+Hauser target markets.

Toimitusjohtaja

Qinxue Wei

Perustamisvuosi

2003

Työntekijämäärä

210

  • Tuotanto

Yhteydenotto

Lisätietoja saat asiantuntijoiltamme

Endress+Hauser Flowtec (China) Co., Ltd.
China-Singapore-Suzhou Industrial Park (SIP) Su-Hong-Zhong-Lu No. 465CN-215021 Suzhou, Kiina
Puh. (ensisijainen) +86 512 625 80208
Faksi +86 512 625 87449

Your product center for flow measurement in China

Endress+Hauser Flowtec (China) Co., Ltd. (Division Suzhou) is a wholly owned subsidiary of Endress+Hauser Flowtec AG Switzerland

Calibration capability: 7 production calibration rigs with capabilities from 2 to 2400 mm.

Part of the global sourcing activities of Endress+Hauser Flowtec AG

Approvals: FM, CSA C/US, IECE/ATEX, NEPSI, NSF Potable water

Quality systems: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 accredited (calibration laboratory)

Environmental system: ISO 14001:2015

Safety system: ISO 45001:2018

Lataukset

Tutustu lisämateriaaleihin

document icon
Virtausmittausteknologiat nesteille, kaasuille ja höyrylle
Nesteiden, kaasujen ja höyryn virtausmittausteknologioidemme tuotteet ja palvelut yhdellä silmäyksellä
download icon Lataa
document icon
Esite: Endress+Hauser Flow Kiina
Virtausmittaustekniikan tuotantokeskuksesi Kiinassa
download icon Lataa