Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Ylijännitesuojat

Ylijännitesuojat

Ylijännitesuojat

Laitoksen käytettävyys on erittäin tärkeää, sillä jopa lyhyet tuotantokatkokset voivat aiheuttaa suuria myynninmenetyksiä. Tästä syystä on huolehdittava esim. laitteiden ylijännitesuojasta sekä laitosten osien korkeasta käyttöasteesta. Suora ja epäsuora valaistus prosessin kytkemistoiminnoissa voi tuottaa jänniteylikuormituksia syöttöputkiin ja tietoyhteyspiireihin, kuten kenttäväyläjärjestelmiin.

2 Tuotteet
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Ylijännitesuojat

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuoteominaisuuksien perusteella. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.

Tuotevalikoiman kuvaus

Ylijännitesuojien tuotevalikoimamme sisältää seuraavat:

  • Ylijännitesuoja DIN-kiskoasennukseen
  • Ylijännitesuoja kenttäasennukseen
  • Ylijännitesuoja signaalikaapeleille
  • Ylijännitesuoja kenttäväylien tietoyhteyskaapeleille
  • Ylijännitesuoja sähkölinjoille

Ylijännitesuojia käytetään pääasiassa prosessiautomaatiossa ja mittaus- ja tietoyhteysteknologiassa kemian- ja lääketeollisuudessa sekä jätevesialalla ja elintarviketeollisuudessa.

Mittausperiaate

Ylijännitesuojia käytetään suojaamaan kenttälaitteiden elektronisia komponentteja rikkoutumiselta. Se varmistaa, että ilmenevät ylijännitepiikit, jotka ilmenevät signaalikaapeleissa (esim. 4 - 20 mA), kenttäväylissä (HART, PA, FF) ja sähkölinjojen tietoyhteysjohdoissa siirretään turvallisesti maadoitukseen. Suojattavan elektroniikkakomponentin toiminnallisuus ei kärsi, sillä käytettäessä suojausyksikön impedanssivapaata liitäntää häiriöjännitteen laskuja ei aiheudu.

Edut

  • Lisävarusteena saatavana ATEX ja SIL2 luonnostaan vaarattomilla hyväksynnöillä
  • Ylijännitesuoja saatavana kenttä- tai DIN-kiskoasennukseen
  • Sähkölinjojen, signaalikaapeleiden ja kenttäväylien tietoyhteyslinjat saatavana
  • Laitoksen käytettävyys paranee, koska ylijännitesuoja sopii täydellisesti yhteen prosessiautomaatiossa ja prosessinmittausteknologiassa käytettäviin elektroniikkakomponentteihin