Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Prosessi-indikaattorit ja ohjausyksiköt kaikille teollisuudenaloille

Prosessi-indikaattorit ja ohjausyksiköt

Prosessi-indikaattorit ja ohjausyksiköt kaikille teollisuudenaloille

Prosessi-indikaattorit osoittavat, arvioivat ja laskevat analogisia mitattuja arvoja. Suuria näyttöjä on helppo lukea kaikissa ympäristöolosuhteissa. Yleistulot mahdollistavat virran, jännitteen, vastuslämpötilamittareiden ja termoparien liitännän. Silmukkavirralla toimivat indikaattorit eivät tarvitse virransyöttöä ja niitä voidaan käyttää yleisesti virran mittauspiireissä. Ne on helppo asentaa luonnostaan vaarattomiin sovelluksiin. Kenttäväyläindikaattorit tukevat kaikkia väylälaitteita ja osoittavat väylälle välitetyt arvot.

9 Tuotteet
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Prosessi-indikaattorit ja ohjausyksiköt

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuoteominaisuuksien perusteella. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.

Tuotevalikoiman kuvaus

Prosessi-indikaattoreiden ja ohjausyksikköjen tuotevalikoimamme sisältää:

  • Prosessi-indikaattorit paneeli- ja kenttäasennukseen
  • Silmukkavirralla toimivat prosessi-indikaattorit suoraan asennukseen Ex-alueille
  • Prosessi-indikaattorit sekä HART-näyttö niin, että yhdessä laitteessa on enintään 4 arvoa
  • Prosessi-indikaattorit ohjaustoiminnolla (raja-arvojen valvonta, matematiikka, paine-ero ja linearisointi jne.)
  • Kenttäväyläindikaattorit kenttäväyläjärjestelmien integrointiin

Mittausperiaate: silmukkavirralla toimivat indikaattorit

Indikaattorit eivät tarvitse virransyöttöä ja niitä voidaan käyttää yleisesti 4...20 mA virran mittauspiireissä. Ne on helppo asentaa luonnostaan vaarattomiin sovelluksiin. Niitä käytetään, kun mittausarvojen täytyy olla erittäin selkeitä tai, kun kenttälaitteen näyttö on vaikea lukea asennusolosuhteiden vuoksi. Ne ovat erittäin vakuuttavia, koska ne näyttävät prosessiarvot suuren kontrastin näytöllä kaikissa ympäristöolosuhteissa.

Mittausperiaate: kenttäväyläindikaattorit

Nämä indikaattorit tukevat kaikkia väylälaitteita ja osoittavat väylälle välitetyt arvot.

Laitteiden PROFIBUS® PA -versio toimii pelkkänä kuuntelijana ilman omaa laiteosoitetta.

FOUNDATION Fieldbus™ -indikaattoreita voidaan käyttää joko kuuntelijatilassa tai vakiotilassa funktiolohkon liitännässä.

Mittausperiaate: ohjaustoiminnon indikaattorit

Ohjaustoiminnan indikaattorit yhdistävät useita eri toimintoja yhdelle laitteelle:

  • Aktiivinen barrieri
  • Lähetin
  • Ohjausyksikkö ja rele

Nämä ominaisuudet yhdistettynä erinomaisiin näyttöihin tekevät käytöstä erittäin miellyttävää ja varmistavat parhaan toiminnan paikan päällä.

Edut

  • Erinomainen hinta-suorituskyky-suhde
  • Nopea, helppo ja miellyttävä käyttöönotto ja käyttö
  • Lisäturvaa paikallisesti mitatun arvon näytöllä
  • Kansainväliset hyväksynnät saatavana: Ex, Germanischer Lloyd / meri, SIL, WHG
  • Mukava ja helppo integrointi väyläjärjestelmiin