Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Tiedonhallinta- ja tiedonkeruulaitteet prosessin seurantaan

Tiedonhallinta- ja tiedonkeruulaitteet

Tiedonhallinta- ja tiedonkeruulaitteet prosessin seurantaan

Tiedonhallintalaitteet ovat joustavia ja tehokkaita järjestelmiä prosessiarvojen järjestämiseen. Intuitiivisen toimintansa ansiosta tiedonhallintalaitteet sopeutuvat nopeasti ja helposti kaikkiin sovelluksiin. Mitatut prosessiarvot esitetään selkeästi näytössä ja kirjataan turvallisesti, rajoja valvotaan ja analysoidaan. Yhteisten tietoyhteysprotokollien ansiosta mitatut ja lasketut arvot voidaan välittää helposti korkeamman tason järjestelmiin ja yksittäiset laitosmoduulit voidaan liittää toisiinsa.

2 Tuotteet
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Tiedonhallinta- ja tiedonkeruulaitteet

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuoteominaisuuksien perusteella. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.

Tuotevalikoiman kuvaus

Tiedonhallinta- ja tiedonkeruulaitteiden tuotevalikoimamme sisältää:

  • Tiedonhallintalaitteet paperittomaan tallennukseen, visualisointiin ja prosessiarvojen valvontaan
  • Tiedonhallintalaitteet kenttä-, paneeli- tai Ex-alueille tapahtuvaan asennukseen
  • Tiedonhallintalaitteet yksilöllisiin sovelluspaketteihin, esim. energia-, erä- ja jätevesisovelluksiin
  • Tiedonkeruulaitteet mitattujen arvojen näyttöön ja tallennukseen

Mittausperiaate

Tiedonhallintajärjestelmät mittaavat liitettyjä tulosignaaleja ja päättelevät yksittäisten sovellusten tarvitsemat tiedot. Tämä tieto tulee sitten laitteen näyttöön ja se tallennetaan myös sisäisesti tai vaihtoehtoiseen tallennusvälineeseen. Tämä prosessitieto voidaan tallentaa pitkäaikaisesti välittämällä se ylemmille järjestelmille (esim. tietokoneille) ja näin se on helposti saatavana napin painalluksella.


Prosessivaatimuksesta ja sovelluksesta riippuen voidaan käyttää seuraavia:

  • Tiedonkeruulaitteet: yksinkertaiset laitteet, joissa on integroitu digitaalinen näyttö
  • Tiedonhallintalaitteet: tehokkaat laitteet erillisille sovelluksille ja integrointi järjestelmiin

Näille kaikille laitteille on yhteistä, että ne eivät kulu (ei kynää eikä paperia) ja säästävät siksi aikaa ja rahaa.

Edut

  • Korkea tietoturva
  • Tiedonhallintalaitteet, joissa on integroitu verkkopalvelin: etäpääsy laitteen käyttöön ja alempien kunnossapitokustannusten visualisointi
  • Järjestelmän ominaisuudet: tukee yleisiä kenttäväyliä (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) nopeaan integrointiin eri järjestelmiin
  • Tehokkaat ohjelmistopaketit ja laiterakenne takaavat optimaalisen ratkaisun kaikkiin sovelluksiin kaikilla aloilla