Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Pyörivä pintakytkin

Pyörivä pintakytkin pintamittaus

Kiinteiden jauhe- ja raeaineiden täyttötason tunnistus

Yleiseen käyttöön soveltuvaa täyttötason tunnistavaa pyörivää pintakytkintä Soliswitchia käytetään hälyttämään kiinteiden jauhe- ja raeaineiden täydestä tai tyhjästä siilosta ja tarpeesta. Tutustu laajaan valikoimaan Soliswitch-laitteita kiinteiden jauhe- ja raeaineiden sovelluksissa ja napsauta alla olevaa painiketta.

3 Tuotteet
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Pyörivä pintakytkin pintamittaus

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.

Kiintoaineiden täyttötason tunnistukseen tarkoitetuista pyörivistä pintakytkimistä on saatavana eri versioita. Kestävä polymeerikotelo ja kompakti rakenne tekevät anturista ihanteellisen kiinteiden jauhe- ja raeaineiden sovellusten täydestä, tyhjästä tai tarpeesta hälyttämiseen. Optimoidut materiaalit tekevät yksiköstä erittäin kestävän ja siksi se soveltuu käytettäväksi pölyräjähdysvaarallisilla alueilla. Ihanteellinen virtaaville jauhe- ja raeaineille, joiden raekoko on enintään 50 mm (2”).

Pyörivä pintakytkin: mittausperiaate

Lavan pyöriminen pysähtyy, kun se peittyy kiintoaineeseen. Se saa releen toimimaan.

Edut

  • Mittausperiaate yksinkertaisiin sovelluksiin
  • Kalibrointia ei tarvita