Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Ultraäänivirtausmittarit: vuodontunnistus

Ultraäänivirtausmittarit

Monipuolinen ja taloudellinen kaasujen ja nesteiden mittaus nimellisläpimittaan DN 4000 saakka

Ultraääniaaltojen avulla voidaan mitata luotettavasti monenlaisten kaasujen ja nesteiden virtausmäärä - riippumatta sähköjohtavuudesta, paineesta, lämpötilasta tai viskositeetista.
Sovelluksissa, joissa edellytetään jäljitettävää ja taattua tarkkuutta, käytetään mieluiten inline-ultraääniantureita. Toisaalta Clamp-on -ultraäänianturit asennetaan putken ulkoseinään ja ne mahdollistavat myös väliaikaiset mittaukset tai jälkiasennuksen.

15 Tuotteet
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Ultraäänivirtausmittarit

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuoteominaisuuksien perusteella. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.

Clamp-on -anturit

  • Jälkiasennus ei keskeytä prosessia
  • Aggressiiviset nesteet voidaan mitata ongelmitta, jopa korkea paineen alla
  • Sopivat putket valmistetaan muovista, teräksestä tai rauta-komposiittimateriaaleista (päällystettynä/päällystämättömänä)
  • Putken halkaisijoille DN 4000 (156") saakka

Inline-anturit

  • Tarkkuus on taattu jäljitettävän tehdaskalibroinnin ansiosta
  • Kestävä, ASME:n ja EN:n mukainen teollinen rakenne
  • Lyhyet sisäänmenot
  • Putkille DN 300 (12") saakka

Ultraääni-virtausmittausperiaate

Vastavirtaan uiminen edellyttää enemmän voimaa ja aikaa kuin virran mukana uiminen. Tämä yksinkertainen fakta on ultraäänivirtausmittauksen perusta "kulkuaikaero"-menetelmän mukaan. Tässä menetelmässä käytetään kahta anturia, jotka on asetettu mittausputkeen toisiaan vastapäätä. Jokainen anturi voi vaihtoehtoisesti lähettää tai vastaanottaa ultraäänisignaaleja ja mitata samanaikaisesti signaalin kulkuaikaa.

Heti, kun neste alkaa virrata putkessa, signaalien nopeutta kiihdytetään virtauksen suuntaan, mutta viivytetään vastakkaiseen suuntaan. Kahden anturin mittaama kulkuaikaero on suhteutettavissa suoraan virtausnopeuteen.

Edut

  • Mittaus ei riipu paineesta, tiheydestä, lämpötilasta, johtokyvystä eikä viskositeetista (homogeenisissa nesteissä)
  • Putken poikkileikkaus vapaa, ei painehäviötä
  • Ei liikkuvia osia, minimaalinen huolto- ja kunnossapitotarve
  • Pitkä käyttöikä, ei nesteen aiheuttamaa hankausta tai korroosiota
  • Inline- tai clamp-on -rakenne kiinteisiin tai tilapäisiin virtausmittauksiin

Ladattavat tiedostot