Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Pintalämpötilan mittaus

Pintalämpömittarit

Pintalämpömittarit eri sovelluksiin

Pintalämpötilan mittausta tarvitaan teollisissa prosesseissa esimerkiksi, kun reaktorin kuumia pintoja tai putkia täytyy valvoa ja invaasiota putkeen tai reaktoriin on vältettävä. Prosessivirtojen lämpötilat on pidettävä hallinnassa ja säädeltyinä, joskus jopa ilman suoraa kontaktia prosessiväliaineen ja itse lämpötila-anturin kanssa, jotta vältetään kaikenlaiset virtauksen häiriöt.

1 Tuotteet
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Pintalämpömittarit

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.

Tuotevalikoiman kuvaus

SkinPoint-lämpömittarit asennetaan sovelluksesta riippuen siten, että mittauspiste (sijaitsee laitteen kärjessä) pysyy kosketuksessa pinnan kanssa hitsaus-, ruuvi- tai puristuskiinnikkeen avulla ja tarvittaessa sen suojaksi on tarjolla räätälöityjä suojia.

Prosessiautomaatiossa lämpötilanmittauksessa kaksi mittausperiaatetta ovat vakiintuneet standardeiksi:

RTD - vastuslämpötila-anturit: mittausperiaate

RTD-anturi muuntaa sähkövastuksen lämpötilan muutoksella. Ne soveltuvat lämpötilojen -200 °C...noin 600 °C mittaukseen ja erottuvat korkean mittaustarkkuuden ja pitkäaikaisen vakauden ansiosta. Yleisimmin käytetty anturielementti on Pt100. Endress+Hauserin RTD-anturit täyttävät vakiona IEC 60751:n tarkkuusluokan A.

TC - termoparit: mittausperiaate

Termopari on komponentti, joka on valmistettu kahdesta eri metallista. Metallit on liitetty toisiinsa yhdestä päästä. Sähköjännite (sähköelektrinen voima) aiheutuu Seebeckin ilmiöstä avoimessa päässä, jos liitäntä ja vapaat päät altistuvat eri lämpötiloille. Niin kutsuttujen termoparien vertailutaulukoiden (katso IEC 60584) avulla voidaan päätellä liitännän (mittausliitoksen) lämpötila.


Termoparit soveltuvat lämpötilanmittaukseen lämpötila-alueella 0 °C...+1800 °C. Ne erottuvat nopean vasteajan ja korkean tärinävastuksen ansiosta.

Edut

  • Soveltuu suuriin prosessipaineisiin (ei suoraa kontaktia prosessin kanssa)
  • Sovellusalue teollisuuden raskaat prosessit