Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

iTHERM QuickNeck - Oikea kiertoliike

Kahteen osaan jaettava kaulusrakenne pikalukolla helppoon ja turvalliseen pääsyyn lämpötilan mittausarmatuureihin

Vain yksi kiertoliike riittää irrotukseen ja helppoon uudelleenkiinnitykseen! Patentoitu iTHERM QuickNeck -jatkokaulus, jossa on lämpötilamittauksen pikalukitus, varmistaa nopean ja helpon pääsyn lämpötilan mittausarmatuuriin jopa kolme kertaa nopeammin ja parantaa uudelleenkalibrointimenettelyjen turvallisuutta. Uudelleenjohdotus ei ole tarpeen, virheet vältetään ja anturin mekaanisen vaurioitumisen riski pienenee. Armatuuri, jossa on kotelointiluokan IP69K pikaliitin, tarjoaa suojaa korkeapaineisilta huuhteluilta.

iTHERM TM401 ja TM411 hygieeniset modulaariset lämpötila-armatuurit

iTHERM TrustSens, jossa QuickNeck-teknologia ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens -lämpötilalähetin, jossa QuickNeck-prosessiliitäntä, bioprosessointilaitoksella

Edut

  • Nopeuta manuaalista lämpötila-anturin uudelleenkalibrointimenettelyä jopa 80 %

    Työkaluja ei tarvita

  • Kytkentävirheiltä vältytään uudelleenasennuksessa

  • Paranna tuottavuutta lyhyempien huoltoseisokkien ansiosta

  • Hygieeninen rakenne, kotelointiluokan IP69K mukainen kaulusasennus puhtaisiin ja turvallisiin toimintoihin

Lämpötila-antureiden säännöllinen uudelleenkalibrointi varmistaa, että mittalaitteet toimivat määritysten mukaan. Tämä toimenpide on kuitenkin aikaavievä ja sisältää johdotukseen liittyviä riskejä. Anturielementti voidaan irrottaa iTHERM QuickNeck -rakenteen ansiosta kalibrointia varten ilman työkaluja tarvitsematta keskeyttää prosessia. Kytkentäkopasta kiertämällä anturiosa voidaan irrottaa suojataskusta, minkä jälkeen anturiosa on valmis kalibroitavaksi paikan päällä. iTHERM QuickNeck on saatavana valikoituihin lämpötilamittareihin.