Coriolis-massavirtausmittarit
Coriolis-massavirtausmittaus mittaa samanaikaisesti massavirtausta, tiheyttä, lämpötilaa ja viskositeettia
Coriolis-mittausperiaatetta käytetään monilla eri teollisuusaloilla, kuten biotieteissä, kemianteollisuudessa, petrokemian alalla, öljy- ja kaasualalla, elintarviketeollisuudessa ja – mikä tärkeintä – laskutusmittaussovelluksissa. Coriolis-virtausmittarit voivat mitata lähes mitä tahansa nesteitä: puhdistusaineita, liuottimia, polttoaineita, raakaöljyä, kasviöljyjä, eläinrasvoja, lateksia, silikoniöljyjä, alkoholia, hedelmäuutteita, hammastahnaa, etikkaa, ketsuppia, majoneesia, kaasuja tai nestemäisiä kaasuja.
You've viewed 8 of 32 products
Samanaikainen massavirtauksen, tiheyden ja lämpötilan mittaus avaa täysin uusia näkökulmia prosessinohjaukseen, laadunvarmistukseen ja laitoksen turvallisuuteen. Muita tärkeitä teknisiä lisäarvoja voidaan myös laskea mitattujen primääriarvojen perusteella:
- Tilavuusvirtaus
- Kiintoainepitoisuus nesteessä
- Pitoisuudet monivaiheisissa nesteissä
- Erikoistiheysarvot, kuten vertailutiheys, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato, jne.
Coriolis-virtausmittausperiaate
Jokaisessa Coriolis -virtausmittarissa on yksi tai useampi mittausputki, jotka laitetaan värähtelemään kelojen avulla. Heti kun neste alkaa virrata mittausputkessa, tähän värähtelyyn kohdistuu ylimääräistä kiertymistä nesteen inertian vuoksi. Kaksi anturia havaitsee tämän putken värähtelyn ajan ja paikan muutoksen "vaihe -erona." Tämä ero on massavirtauksen suora mittaus.
Lisäksi nesteen tiheys voidaan määrittää mittaputkien värähtelytaajuuden perusteella. Mittaputken lämpötila rekisteröidään myös lämpövaikutusten kompensoimiseksi. Tästä johtuva prosessilämpötila on saatavana lisälähtösignaalina.
Edut
- Yleinen mittausperiaate nesteille ja kaasuille
- Monimuuttujamittaus – samanaikainen massavirtauksen, tiheyden, lämpötilan ja viskositeetin mittaus
- Suuri mittaustarkkuus: tyypillisesti ±0,1%, vaihtoehtoisesti: ±0,05% (PremiumCal)
- Mittausperiaate ei riipu nesteen fyysisistä ominaisuuksista tai virtausprofiilista
- Sisäänmenoja/ulostuloja ei tarvita