Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Tarkka tuotanto varmistaa laadun

Laadunvarmistukseen sitoutunut

Laadunhallinta on osa kulttuuriamme

Haluamme luoda asiakkaillemme merkittävää etua ja siksi laadunhallinta on osa yrityskulttuuriamme. Emme pelkästään testaa ja mittaa laatua, me elämme sitä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pidämme virheitä mahdollisuutena tehdä parannuksia ja lähestyä tavoitettamme "nolla virhettä tuotannossa". Erittäin tyytyväiset kumppanit, jatkuva ammatillinen kehittäminen, oppiva organisaatio -periaate sekä Kaizen-ajattelu luovat perustan tässä suhteessa.

Hallinnan käsikirjat

Kaikki Endress+Hauser Flowtec AG:n tuotantolaitokset ylläpitävät sertifioitua laadunhallintajärjestelmää ja ne on sertifioitu ISO 9001 -standardin mukaan. Endress+Hauser Flowtec AG:n Hallinnan käsikirjat voi ladata tästä.

AD 2000 -sertifikaatti HP 0 ja DIN EN ISO 3834-2

Lisäsertifikaatit

Yhteystiedot

  • Endress+Hauser Flowtec AG

    Endress+Hauser Flowtec AG

    Christoph Merian-Ring 4

    4153 Reinach Basel-Landschaft

    Sveitsi