Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Endress+Hauser Flow France

Customized manufacturing and calibration of electromagnetic, ultrasonic and vortex flowmeters

In Cernay, Endress+Hauser Flow produces electromagnetic, ultrasonic and vortex flowmeters for the world market. Over the last 30 years, Endress+Hauser Flow France has expanded into a high-tech facility. Today, the core competences include sophisticated liners for the measuring tubes of the product line magmeters. 10 calibration systems are in constant use. The plant employs over 430 people.

Endress+Hauser Flow France, water tower ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Cernay, men looking through flowmeter with large diameter ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Cernay, quality check ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Cernay, woman with measuring tube ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Cernay, women with flowmeter ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Cernay, calibration rig ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Cernay, man packing flowmeter ©Endress+Hauser
  • Toimitusjohtaja

    Christophe Stoos

  • Perustamisvuosi

    1991

  • Työntekijämäärä

    435

Your product center for flow measurement in France

  • Endress+Hauser Flowtec AG Division Cernay is a wholly owned subsidiary of Endress+Hauser Flowtec AG Switzerland

  • Calibration capability: 10 production calibration rigs with capabilities from 2 to 2400 mm

  • Flow tube (measuring tube) supplier integrated in production site

  • Quality systems: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 accredited (calibration laboratory)

    Environmental system: ISO 14001:2015, Safety system: ISO 45001:2018

  • Tuotanto

Yhteystiedot

  • Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay

    Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay

    35, rue de l'Europe

    F-68700 Cernay

    Ranska

Ladattavat tiedostot

    Esite: Endress+Hauser Flow Ranska

    Virtausmittaustekniikan tuotantokeskuksesi Ranskassa

    Saapumisohjeet Endress+Hauser Flowtec AG:lle Cernay'hin

    Miten löydät meidät

    Virtausmittausteknologiat nesteille, kaasuille ja höyrylle

    Nesteiden, kaasujen ja höyryn virtausmittausteknologioidemme tuotteet ja palvelut yhdellä silmäyksellä