Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Monitoroivien analyysiasemien tuotanto

Tarkka ammattitaito kohtaa huippuunsa hiotun teknologian

Monitoroivat analyysiasemat kehittyivät omista vaatimuksistamme

Monitoroivia analyysiasemia on käytössä ympäri maailman kaikkialla, missä kenttälaitteita ja henkilöstöä on suojattava tietyiltä elementeiltä. Kompakteista pintavettä monitoroivista asemista ja ulkokäyttöön tarkoitetuista ohjauskaapeista aina kookkaisiin avaimet käteen -säiliöratkaisuihin: kaikki monitoroivat asemat on varustettu luokkansa parhailla kenttälaitteilla ja räätälöity tarkalleen oman sovelluksesi vaatimuksiin. Meiltä saat aina optimaalisen ratkaisun, prosessiliitännästä ilmastointiin.

Sertifioitua valmistusta

Jokainen monitoroiva asema on oma yksilöllinen ratkaisunsa. Arvostamme suuresti sitä ammattitaitoa, jota tarvitaan modernin tuotantoteknologiamme lisäksi. Runsaan kokemuksemme ansiosta voit luottaa siihen, että me täytämme tiukimmatkin standardit. Valmistuksemme on sertifioitu standardien ISO 9001:2008 (laadunhallinta), ISO 14001:2004 (ympäristöasioiden hallinta) ja OHSAS 18001:2007 (työterveys ja -turvallisuus) mukaan. Tuotantomme on organisoitu tehokkaasti parhaan mahdollisen laadun ja lyhyiden toimitusaikojen varmistamiseksi.

Monitoroivat analyysiasemamme testeissä

Ennen kuin monitoroivat analyysiasemamme pääsevät toimitukseen, me testaamme ne aina ensin. Näitä testejä ovat:

  • Osakokoonpano ja integroidut laadunvalvontatestit

  • Toiminnalliset tarkastukset

  • Lopputarkastus ja diagnostiikkatestaus

  • Valmistajan tarkastustodistuksen luonti

Vasta onnistuneen testauksen jälkeen monitoroivat analyysiasemamme ovat valmiina toimitettaviksi asiakkaillemme ympäri maailman. Pyynnöstä tarjoamme myös asennuksen ja käyttöönottopalvelun paikan päällä.

Monitoroivien analyysiasemien tuotanto ©Endress+Hauser
Monitoroivien analyysiasemien testaus ©Endress+Hauser

Yhteystiedot

  • Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

    Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

    Dieselstraße 24

    70839 Gerlingen

    Saksa