Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
ISO17025-akkreditoitu kalibrointilaboratorio

Absoluuttista tarkkuutta

DAkkS-akkreditoitu kalibrointilaboratorio

Vuodesta 1994 lähtien meillä on ollut ISO17025-akkreditoitu kalibrointilaboratorio. Teemme jäljitettäviä kalibrointeja positiiviselle ja negatiiviselle ylipaineelle, absoluuttiselle paineelle, paine-erolle, alipaineelle ja lämpötilalle. Palvelumme: voit tilata jäljitettävän ISO17025-kalibroinnin (DKD/DAkkS) suoraan laitekonfiguraatiolla.

Yhteystiedot