Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Laadun- ja ympäristönhallinnan periaatteet

Laadunhallinta on osa kulttuuriamme

Haluamme luoda asiakkaillemme merkittävää etua ja siksi laadunhallinta on osa yrityskulttuuriamme. Emme pelkästään mittaa laatua, me elämme sitä ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Laatu, turvallisuus ja kestävä kehitys ovat aina olleet tärkeimpiä painopistealueitamme.

DNV-johtamisjärjestelmien sertifiointi

ISO 9001:2015 Laadunhallintastandardi

Laatujärjestelmämme on ISO 9001:2015 -standardin mukainen. Olemme sitoutuneet laatuun ja toimintamme jatkuvaan parantamiseen.

ISO 14001:2015 Ympäristöjärjestelmästandardi

ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmämme varmistaa, että pyrimme jatkuvasti vähentämään ympäristön kuormitusta.