Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Prosessiveden kunnollinen sekoittaminen

Tuotelaadun varmistusta tarkalla veden lämpötilan ja määrän mittauksella

Täydellisille prosessivesiolosuhteille asetettujen vaatimusten täyttämiseksi AZO LIQUIDS on kehittänyt oman veden sekoitus- ja annosteluyksikkönsä (WMD). Tavoitteen saavuttamiseksi yritys soveltaa koko järjestelmän lämpötasapainoa sen sijaan, että se käyttäisi yksittäistä, aikaprofiiliin perustuvaa annostelunvalvontajärjestelmää. Tämän integroidun ratkaisun avulla on mahdollista saavuttaa energiansäästöä ja tiukat toleranssit täyttävä prosessinohjaus, sillä putkissa, säiliöseinämissä tai vesisäiliöissä tapahtuvien lämpöhäviöiden aiheuttamat virheet kompensoidaan.

veden sekoitus- ja annosteluyksikkö AZO Liquidsilta

AZO LIQUIDS veden sekoitus- ja annosteluyksikkö kompaktissa kehikossa.

Tulokset

  • Reaaliaikainen kompensointi lämpötila-antureiden nopeiden reagointiaikojen ansiosta

  • Yksikön pieni jalanjälki instrumenttien kompaktin rakenteen ansiosta

  • Laadukas dokumentointi ja 24/7 käyttömahdollisuus verkossa Endress+Hauser W@M-portaalin kautta

Dirk Blank, myynnin tukitoimintojen johtaja AZO Liquids

WMD-yksikkö vakuuttaa joustavuuden, asetuspistetarkkuuden sekä kompaktin ja moduulimaisen rakenteen ansiosta, johon voidaan yhdistää vielä innovatiivinen ohjausyksikkö ja ohjelmisto.

Dirk Blank, myynnin tukitoimintojen johtaja
AZO LIQUIDS GmbH

Asiakkaan haaste

WMD-yksikköä käytetään langattoman WLAN-linkin (Wireless Ethernet Gateway 758-918) ja Web-palvelimen välityksellä älypuhelimella tai tabletilla. Käytettävä ohjausteknologia sisältää useita annosteluventtiileitä samoin kuin erityisen nopeasti reagoivat ja kompaktit mittalaitteet Endress+Hauserilta. Käytännön sovelluksen mukaan vaihtelevan sisäänmenolämpötilan kompensointi on tällöin oleellisen tärkeää.

Nopea vasteaika reaaliaikaisen kompensoinnin toteuttamiseksi

Alle sekunnin vasteajoilla Easytemp TMR35 -lämpötila-anturilla voidaan toteuttaa reaaliaikainen kompensaatio. Sähkömagneettinen virtausmittari Picomag mittaa johtavan väliaineen virtaukset vesisäiliöissä, joita tarvitaan lämmön määrän tasapainottamiseen. Kompaktin rakenteensa ansiosta kaksi lämpötila-anturia ja kaksi Picomag-laitetta voidaan integroida WMD-yksikköön.