Raskaan / keskiraskaan raakaöljyn erottaminen
Tuloksena laadukkaampi raakaöljy ja kunnossapitotöiden väheneminen
Nyt voit saada prosesseistasi laadukkaampaa raakaöljyä pienemmällä kunnossapitotyöllä moniparametrisen ohjatun aallon tutkateknologiamme avulla. Erotinsovelluksissa on usein emulsiokerros, joka saattaa aiheuttaa haasteita rajapinnan ja kokonaispinnankorkeuden mittauksen tarkkuuteen. Tämä teknologia on suunniteltu erityisesti näiden haasteiden voittamiseen.
Hyödyt yhdellä silmäyksellä
Ei erotteluprosessin mittauksen keskeytyksiä
Helppo asennus ja kunnossapito ilman erikoistyökaluja
Laadukkaampi raakaöljy
Moniparametrinen anturi rajapintamittaukseen. Kaksi virtalähtöä rajapintakerrokselle ja kokonaispinnankorkeudelle.
Haaste
Keskiraskaan ja raskaan öljyn erottelussa (API 15°..,31° 870...960 kg/m3 (7,3...8 lb/gal)) kokonaispinnankorkeuden ja rajapinnan tarkka mittaus yhdellä ainoalla laitteella voi olla haasteellista. Näissä sovelluksissa on usein olemassa emulsiokerros. Jos tämä emulsiokerros on yli 5 cm paksu (2 tuumaa), standardi ohjatun aallon tutka ei kykene mittaamaan rajapintaa. Ja kapasitiivinen pinnanmittaus pystyisi osoittamaan vain veden pinnankorkeuden - ei kokonaispinnankorkeutta.
Meidän ratkaisumme
Patentoitu moniparametrinen ohjatun aallon tutkalaitteemme yhdistää perinteisen ohjatun aallon tutkalaiteteknologian ja kapasitiivisen pinnanmittausteknologian edut yhteen laitteeseen. Kun emulsiokerros on saavuttanut yli 5 cm:n paksuuden (2 tuumaa), anturi kytkeytyy automaattisesti kapasitiiviseen tilaan. Näin rajapinnan ilmaisu toimii jatkuvasti.
Levelflex M FMP55, jossa on koaksiaalianturi
Luotettava mittaus:
Emulsiorajapinnoille
Pyörteisen pinnan ja vaahdon yhteydessä
Väliaineen vaihtuessa
Suuri saatavuus
Integroitu tietomuisti
Esikalibrointi tehtaalla
Intuitiivinen, valikko-ohjattu toimintakonsepti, monikielinen
Helppo integrointi hallinta- tai laitetietojen hallintajärjestelmiin
Täsmällinen laite- ja prosessidiagnoosi nopean päätöksenteon tueksi
Hyväksynnät: ATEX, IEC Ex, FM, CSA