Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Optimoi kevyen raakaöljyn erottelu

Paranna prosessin tehokkuutta

Horisontaaliset kevytöljynerottimet sopivat korkeille kaasu-öljy-suhteille ja vakiovirtauskaivoille. Kevyt raakaöljy (API >31,1° alle 870 kg/m3 (7,3 lb/gal)) erottuu nopeammin kuin muut raakaöljyt. Perinteiset mekaaniset mittalaitteet saattavat olla tässä sovelluksessa haasteellisia. Ohjatun aallon tutkamme eliminoi nämä haasteet ja tarjoaa lisäksi tarkemman mittauksen.

Kevyen raakaöljyn erottimet ©Fotolia/Strandperle

Hyödyt yhdellä silmäyksellä

  • Moniparametrinen anturi rajapintamittaukseen. Kaksi virtalähtöä; toinen rajapintakerroksen ja toinen kokonais-pinnankorkeuden ilmaisuun

  • Helppo asennus ja kunnossapito ilman erikoistyökaluja

  • Asennus ei vaadi tasaantumisputkea mittaukselle

  • Sama anturi on käytössä erottelua ja erottimen öljykammiota varten

  • Paikallista kalibrointia ei tarvita

Haaste

Useimmat horisontaaliset kevyen raakaöljyn erottimet on nykyään varustettu mekaanisilla pinnankorkeuden ja tiheyden valvontalaitteilla. Mekaaniset laitteet tarvitsevat runsaasti huoltoa ja ne on sovitettava tuotettuun öljyyn. Mikä tahansa muutos tuotetussa öljyssä merkitsee, että myös mittalaite on vaihdettava.

Meidän ratkaisumme

Ohjatun aallon tutkamme, jossa on koaksiaalianturi, eliminoi kaikki mahdolliset prosessin vaikutukset. Anturi toimitetaan esikalibroituna ja se voidaan ottaa heti käyttöön. Näin varmistetaan jo olemassa olevien erottimien helppo jälkiasennus. Anturi voidaan asentaa suoraan erottimeen tai sivuputkeen (tasaantumisputki). Samaa anturia voidaan käyttää erottelukammiossa ja erottimen öljykammiossa. Tämä virtaviivaistaa varaosavaatimuksia.

Levelflex M FMP55, jossa on koaksiaalianturi

Luotettava mittaus:

  • Emulsiorajapinnoille

  • Pyörteisen pinnan ja vaahdon yhteydessä

  • Väliaineen vaihtuessa

  • Korkea käytettävyysaste

  • Integroitu datan tallennus

  • Esikalibrointi tehtaalla

  • Intuitiivinen, valikko-ohjattu toimintakonsepti, monikielinen

  • Helppo integrointi ohjaus- tai laitetietojärjestelmiin

  • Täsmällinen laite- ja prosessidiagnoosi nopean päätöksenteon tueksi

  • Hyväksynnät: ATEX, IEC Ex, FM, CSA