Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kerrostuman monitorointi

Tarkempi prosessinvalvonta pohjaveden erottamisessa

Vedenkäsittelylaitos Saksassa kohtasi ongelmia tukkeutuneiden vesikaivojen aiheuttaman odottamattoman käyttökatkoksen vuoksi. Asiakas käyttää nyt Promag W 400:aa, joka valvoo Heartbeat Technologyn kerrostumaindeksin avulla rautahydroksidin kerrostumaa pohjaveden erottamisprosessissa. Tämän uuden ominaisuuden avulla kerrostumaa voidaan valvoa luotettavasti ja jatkuvasti keskeyttämättä prosessia, mikä johtaa parempaan huoltosuunnitelmaan, optimoituihin puhdistusjaksoihin, lyhyempiin käyttökatkoksiin ja korkeampaan tehokkuuteen prosessissa.

Kuva Promag W:n mittausputkesta, jossa on kerrostumaa ©Endress+Hauser

Tulokset

  • Ensimmäisen vuoden kertymän arvioinnin perusteella voitiin kaivolle laatia tarkempi kunnossapitosuunnitelma.

  • Asiakas pystyi myös seuraamaan ja lyhentämään puhdistusprosessia.

  • Lisäksi asiakas asetti itse määrittämänsä kytkentäpisteen, joka käynnistää kunnossapitoprosessin suunnittelun siltä varalta, että kerrostumaa muodostuu odotettua nopeammin.

  • Lisäksi jatkuva prosessinvalvonta vähensi odottamattomia käyttökatkoksia, jolloin asiakas pystyi luotettavammin ja varmemmin ohjaamaan prosessia.

Haaste

Rautahydroksidin kerrostuminen pohjaveteen on yleinen ikääntymisen aiheuttama ongelma käyttäjille. Rauta(II)oksidi hapettaa rauta(III)oksidin, joka saostuu, esimerkiksi kaivoihin, putkiin sekä mihin tahansa virtausmittariin. Jos käyttäjät eivät huomaa, että kerrostuma saavuttaa kriittiset tasot, mittaussignaalien katkosten aiheuttamat käyttökatkokset tai tukos prosessissa yllättää heidät. Lisäksi pienempi putken halkaisija aiheuttaa paineenmenetyksen ja kustannuksia nostavan energiahäviön.

Meidän ratkaisumme

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi asiakkaan kaivoon asennettiin vedenerotusputkeen Heartbeat Technologyn kerrostumaindeksinvalvonnalla varustettu Promag W 400.
Se analysoi johtavuuden jakautumista mittausputkessa, jotta sen perusteella voidaan laskea indeksiarvo suhteessa kertymän paksuuteen. Sen avulla kertymän lisääntymistä ja vähentymistä voidaan valvoa käytön tai puhdistusprosessin aikana. Indeksiarvo on 0 - 100 % (ei verrattuna maks. havaittavissa olevaan kerrostumaan).

Toistettava kerrostumaindeksi

Kahden 12 kuukautta kestävän jakson aikana rautaoksidin kertymistä asiakkaan sovellukseen valvottiin jatkuvasti. Joka toinen kuukausi kerrostuman paksuus mitattiin ja sitä verrattiin indeksiarvoon. Puhdistus suoritettiin 12 kuukauden kuluttua ja seuraavien 12 kuukauden aikana kerrostumaindeksiarvoja ja kerrostuman paksuutta verrattiin. Ensimmäisen vuoden tulokset vahvistivat, että samalle nesteelle arvot olivat identtiset ja näin ollen toistettavissa.

Lisäetuja asiakkaalle

Muiden parametrien, kuten pumpun suorituskyvyn alentumisen ja pienemmän virtausnopeuden, lisäksi käyttäjät voivat nyt seurata kerrostumaindeksiä arvioidakseen kaivon optimaalisen puhdistusajan odottamattomien käyttökatkoksien välttämiseksi. Lisäksi ominaisuus lyhentää puhdistusprosessin kestoa, koska käyttäjä tietää tarkalleen, milloin laite on puhdas.