Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Optimoi extra-raskaan / raskaan raakaöljyn erotteluprosessit

Paranna prosessin ohjausta

Extra-raskaan ja raskaan raakaöljyn erottelussa (< API 15 tiheys >960 kg/m3 (8 lb/gal) ja öljyhiekan osalta puhdistusprosessi tapahtuu erottimissa, FWKO- ja BOT-laitteissa sekä suolanpoistolaitteissa. On tärkeää tietää tiheys koko pinnankorkeudelta, jotta varmistetaan paras aika- ja kustannustehokas toiminta. Perinteisten mittausteknologioiden kyky toimittaa tietoja prosessista on rajallinen. Profile Vision antaa selkeän yleiskuvan prosessista.

Extra-raskaan / raskaan raakaöljyn erottelu ©shutterstock/Strandperle

Hyödyt yhdellä silmäyksellä

  • Tarkka kolmiulotteinen tiheysprofiili koko erottelijasta aina sisäänmenosta ulostuloon

  • Asennus kokonaan säiliön ulkopuolelle

  • Erottelu ei keskeydy tiheyteen liittyvien seikkojen takia

  • Ei enää kalliiden kemikaalien ali-/yliannostelua prosessiin

Haaste: täydellisen kuvan saaminen prosessista

Perinteiset teknologiat eivät pysty tuottamaan selkeää kuvaa koko pinnankorkeudelta ja emulsiokerroksesta. Emulsiokerroksen sijainti ja paksuus ovat tärkeitä tietoja, koska niiden perusteella määritetään lisättävän kemiallisen emulsiokatkaisijan määrä. Perinteiset mittausteknologiat on asennettava erottelijan sisään ja ne ovat usein alttiita kontaminoitumiselle. Niinpä mittalaite on irrotettava säännöllisesti puhdistusta varten, jolloin kallisarvoista aikaa hukkaantuu.

Meidän ratkaisumme: tiheyden profilointijärjestelmä

Erottelija on jaettu kolmeen tiheyden havaitsemisalueeseen:

  • Mitataan pohjalla oleva hiekka, millä varmistetaan, että erottimen koko tilavuus on käytettävissä

  • Emulsiokerroksen ja paksuuden mittaaminen erotteluprosessin optimoimiseksi ja kemikaalien ali-/yliannosteluun liittyvien kustannusten säästämiseksi

  • Puhtaan raskasöljyn tarkkailu yläosassa. Integroitu PLC kerää ja skaalaa kaikki mitatut tiedot. Viiden eri rajapintatason visualisointi on mahdollista (hiekka, vesi, emulsio, öljy ja vaahto).

Ratkaisu lähemmin: Profile Vision

  • Yksittäisten säiliöiden yleiskatsaus profiilien tai palkkikaavioiden avulla, hälytykset, historia ja tapahtumaloki

  • Mittaustietojen keräys ja skaalaus

  • Jopa viiden erilaisen rajapintakorkeuden laskenta ja visualisointi

  • Tiheysprofiilin visualisointi graafisesti (tiheys esitetään värein) ja kaaviona (palkkikaavio tai viivakaavio)

  • Raja-arvon ja tilan valvonta

  • Hälytykset ja trendit

Gammapilot M FMG60

  • Kompakti lähetin: yksi kenttälaite kaikkiin mittaustehtäviin

  • Paras käytettävyys, luotettavuus ja turvallisuus, jopa äärimmäisissä prosessi- ja ympäristöolosuhteissa

  • Erinomainen herkkyys ja tarkkuus myös pienimmillä annostehoilla

  • Optimaalinen sopivuus eri sovelluksiin monien erilaisten ilmaisimien ansiosta

  • SIL2/3-hyväksyntä IEC 61508:n mukaan maksimi täyttötason tunnistukseen

  • Lämpötilakompensointi tiheysmittauksia varten

Säteilysuojus FQG63

Säteilysuojukset, jossa on joustava jatkoelementti. Laitteen edut:

  • Painoltaan kevyt laite tarjoaa parhaan mahdollisen suojan

  • Korkein turvaluokitus

  • Joustava asennuspituus jopa 30 m (98 ft)

  • Manuaalisesti käytettävä

  • Riippulukko tai lukituspultti kytkentäasennon lukitsemiseen

  • Kytkentätila tunnistetaan helposti

  • Kompakti ja helppoasenteinen laite